Kalibracja i optymalizacja pracy maszyn
Naszą gamę produktów do kalibracji i optymalizacji obrabiarek zaprojektowano w celu poprawy wydajności precyzyjnych układów dynamicznych. Zrób pierwszy krok naprzód w doskonaleniu procesów, aby zwiększyć czas pracy obrabiarek i utrzymać jakość.
Uzyskaj niezrównaną precyzję i dokładność
Spełnianie bardziej rygorystycznych granic tolerancji, dotrzymywanie terminów i zapewnianie zgodności z międzynarodowymi normami jakości nie musi być skomplikowane. Włączenie prostych środków, takich jak kalibracja, może usprawnić procesy, zwiększając ich precyzję i wydajność.
Firma Renishaw wyprodukowała szereg systemów pomiarowych — interferometrów laserowych i systemów ballbar. Umożliwiają one ocenę, kontrolują oraz polepszają statyczne i dynamiczne parametry pracy obrabiarek, stolików przyrządów, maszyn współrzędnościowych, układów automatyki, a także zastosowań naukowych i badawczych.
![Kalibracja i optymalizacja obrabiarki — system QC20 ballbar przeprowadza test na obrabiarce](/media/img/gen/7847354d8af5439abe271d2b20d44759.jpg)
System QC20 ballbar umożliwia łatwe porównywanie i śledzenie parametrów pozycjonowania obrabiarki CNC. Wykonaj szybką kontrolę, aby zidentyfikować i zdiagnozować potencjalne problemy, zanim będzie wymagana konserwacja.
![Interferometr laserowy XL-80 i układ optyczny podczas wykonywania testu na maszynie](/media/img/gen/26aab0c6acf54dd4bc9af7128bda3717.jpg)
Interferometr laserowy XL-80 jest idealnym rozwiązaniem do pomiarów i kalibracji precyzyjnych układów dynamicznych. Dzięki dokładności częstotliwości lasera na poziomie 0,05 ppm system XL-80 charakteryzuje się najwyższymi parametrami pomiarowymi.
![Kalibrator wieloosiowy XM-60 podczas wykonywania testu na obrabiarce](/media/img/gen/07dd3f828dfc4f059843c868d856563a.jpg)
Pomiar sześciu stopni swobody przy użyciu kalibratora wieloosiowego XM-60. System laserowy XM-60 — będący wydajnym narzędziem do konfiguracji, rozwoju i diagnostyki — umożliwia pomiar wszystkich błędów w osi z jednego zamocowania.
![System laserowy XK10 na szynach obrabiarki](/media/img/gen/8ece441f057044ca972a148b76b2e8e2.jpg)
Zapewnij długotrwałą wydajność, ustawiając osie obrabiarki przy użyciu systemu laserowego XK10. Pomiar i korekta błędów geometrycznych i obrotowych podczas budowy, konserwacji i serwisowania maszyn.
![Kalibrator wieloosiowy XR20 z systemem XM-60 podczas wykonywania testu](/media/img/gen/67f5e1bb90c94b4d94644c5ad002b721.jpg)
Pomiar i kompensacja błędów osi obrotowych przy użyciu kalibratora osi obrotowych XR20. System XR20 umożliwia szybką kalibrację osi obrotowych stolików, przyrządów i obrabiarek z dokładnością do 1 sekundy łukowej.
![Pakiet oprogramowania CARTO z kalibratorem wieloosiowym XM-60](/media/img/gen/3405dfd87de7457bb2b01d0bd4cdab28.jpg)
Przyjazny dla użytkownika pakiet oprogramowania CARTO umożliwia konfigurację testów, zbieranie danych, a także szczegółową analizę i kompensację błędów pomiarowych. Baza danych CARTO umożliwia uproszczone zarządzanie danymi.
Biblioteka pomocy technicznej dla produktów kalibracyjnych
Łatwy dostęp do przewodników, dokumentacji pomocy technicznej i plików do pobrania dla produktów i oprogramowania do kalibracji.
Znajdź od razu właściwe rozwiązanie
Przedstawiamy rozwiązania Renishaw do pomiarów na obrabiarkach
Zapoznaj się z szeroką gamą produktów kalibracyjnych odpowiednich dla różnych branż i zastosowań. Dowiedz się więcej na temat zastosowania naszych produktów.
Dlaczego należy kalibrować obrabiarkę?
Poznanie źródeł błędów w obrabiarkach i układach dynamicznych i ich wyeliminowanie ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji parametrów.
Kalibracja i optymalizacja obrabiarek poprawia standardy produkcji, zapewniając przewagę konkurencyjną w zakresie jakości, zgodności z przepisami, a także zaufania klientów.
![Ikona zapewnienia dostępnego czasu pracy](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
Wzrost produktywności
Śledzenie zmian położenia obrabiarki w celu umożliwienia prognozowania konserwacji, co skraca czas przestoju maszyny.
![Ikona zwiększonej wydajności](/media/img/gen/99888f4a86e5407ea8596eaf99b7c2fd.jpg)
Doskonałe parametry pomiarowe
Zwiększ dokładność obrabiarki dzięki szczegółowej analizie, umożliwiającej wprowadzanie precyzyjnych korekty.
![Ikona wiedzy na temat możliwości](/media/img/gen/2d37613f9f2f4327b203df83eeca38c0.jpg)
Wiedza na temat możliwości
Pewne przypisywanie zadań do każdej obrabiarki przy użyciu szczegółowych informacji w celu zapewnienia optymalnej wydajności.![Ikona dowodów na wydajność](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Dowody na wydajność
Zwiększ zaufanie klientów dzięki niestandardowym raportom i regularnym kontrolom oceny wydajności.![Ikona zaplanowanej konserwacji](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
Zaplanowana konserwacja
Skuteczne przewidywanie, wdrażanie i optymalizowanie harmonogramów konserwacji obrabiarek.![Ikona zgodności z normami jakości](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
Zgodność z normami jakości
Przestrzeganie norm ISO 9000 dzięki zastosowaniu identyfikowalnych metod kalibracji.Uproszczona kalibracja
Naszym celem jest uproszczenie procesu kalibracji i konserwacji zapobiegawczej. Przekazujemy cenne informacje i wyjaśniamy podstawy działania naszych produktów i sposób, w jaki mogą one usprawnić istniejące procesy.Zapoznaj się z informacjami na temat kalibracji, aby zdobyć wiedzę specjalistyczną w zakresie optymalizacji wydajności pomiarów i bezproblemowego osiągania dokładności.
![Technik konfiguruje test przy użyciu kalibratora wieloosiowego XM-60 na obrabiarce](/media/img/gen/00358a253e7f461c8456d38da03b261c.jpg)
Od początku założenia firmy wybraliśmy od razu produkty Renishaw, ponieważ znaliśmy wartość tej marki i ich doskonałe parametry.
Porównaliśmy sprzęt do kalibracji precyzyjnej, w tym interferometry laserowe i systemy ballbar wielu marek dostępnych na rynku. Stwierdziliśmy, że spośród wszystkich porównywanych systemów i produktów firma Renishaw oferuje najbardziej spójne działanie i najbardziej znormalizowane wyniki pomiarów.
Beijing Jingdiao Company Ltd (China)
![Technik serwisowy sprawdzający jakość produktu przy użyciu systemu QC20 ballbar](/media/img/gen/d4c974749316414083bb9e2032b8dbeb.jpg)
Jakość i zgodność
Kupując od firmy Renishaw system laserowy lub ballbar, nabywasz produkt o gwarantowanej jakości potwierdzonej w praktyce.Aby zyskać zaufanie klientów, trzeba zapewniać jakość i solidny rejestr identyfikowalności. Dlatego też weryfikujemy wszystkie produkty kalibracyjne w krajowych laboratoriach normalizacyjnych. Umożliwia to zachowanie poziomu ufności i dostarczenie ważnej dokumentacji, która potwierdza jakość i rzetelność produkcji.
Szkolenie i pomoc techniczna
Zakup produktu kalibracyjnego może być sporym wyzwaniem, jeśli nie ma się pewności, który z nich jest odpowiedni. Rozumiemy to, a nasz zespół ds. pomocy technicznej chętnie służy pomocą.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szkolenia na temat produktu, czy masz pytanie lub chcesz zorganizować demonstrację — jesteśmy do dyspozycji.
![Goście przechodzą szkolenie z pakietu oprogramowania CARTO prowadzone przez inżyniera Renishaw](/media/img/gen/76df887fc6e44a8892042cd10b62a9b9.jpg)
Usługa ponownej kalibracji
Zapewnij ciągłość dokładności, wydajności i zgodności produktu kalibracyjnego z przepisami i normami.
Chcesz przeprowadzić modernizację/aktualizację?
Renishaw oferuje klientom szereg opcji modernizacji i aktualizacji do najnowszych wersji produktów.
Jeśli aktualnie używasz starszego lub konkurencyjnego systemu, możesz skorzystać z zalet tej oferty.
Już dziś zwiększ jakość kalibracji i zaktualizuj posiadany system.
Dodatkowe zasoby
Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.