Toebehoren Equator™ systeem
Een groot aantal toebehoren is leverbaar voor handmatige en automatische omgevingen.
Handmatige en automatische accessoires
Button Interface - A-6088-0010Met de Equator Button Interface is het Equator systeem te bedienen door op knoppen te drukken. Er zijn toetsen om het Equator meetsysteem indien nodig langzaam te bewegen en knoppen voor voorafgaand uitlijnen, wisselen tussen referentieproduct en producten meten, schermbeeld veranderen en gemakkelijk herstel van fouten. | ![]() |
REN-IO, I/O-interface (licentie met EZ-IO) - A-5923-0110 | ![]() |
EQJ, MCUlite-2 joystick - A-5504-0258De MCUlite-2 joystick wordt geleverd met een kabel van 1,5 m lengte. Als het Equator meetsysteem handmatig bediend wordt, dan is met de MCUlite-2 joystick de taster gemakkelijk te bewegen in X-, Y- en Z-richting. Tot de functionaliteit behoren begrenzing van de snelheid en vastzetten van bewegingen in verschillende asrichtingen. U kunt een veilige positie vastleggen en weer oproepen. | ![]() |
EQS, stopknop - A-5504-0255De stopknop is een alternatief voor wanneer een joystick niet nodig is om de taster handmatig te bewegen in het apparaat. De knop wordt eenvoudig met twee schroeven op de voorzijde van het Equator systeem bevestigd. | ![]() |
EQ3F-M6, opspanplaat M6 - A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, verhoger voor opspanplaat - A-5504-0203De verhoger brengt de kinematische locatie van de opspanplaat 55 mm omhoog. Als u zeer kleine producten meet of korte styli gebruikt, dan kunt u met de verhogingsset het product tijdens programmeren en meten omhoog brengen in de werkruimte. | ![]() |
Equator omkasting - A-5504-0210Met de omkasting vormt het Equator systeem een zelfstandig meetstation dat een geoptimaliseerd grondvlak heeft en te configureren is naar individuele behoefte. De elementen zijn:
| ![]() |
Equator stylisetsDe Equator stylisets bevatten de styli die gebruikers van het Equator systeem het meest toepassen. Er zijn drie versies, die als set minder kosten dan de losse delen bij elkaar opgeteld. De sets bieden opslagruimte voor maximaal zes geassembleerde stylussamenstellingen. Met alle sets in dezelfde box kunnen in de overgebleven ruimte extra styli bewaard worden. Alle styli zijn ook apart verkrijgbaar. De M3 styli zijn bedoeld voor gebruik in rechte configuraties, terwijl de lichtere M2 styli en adapters bestemd zijn voor gehoekte en stervormige styli. | ![]() |
Equator Gauge Checker - A-5925-0200De Equator Gauge Checker is specifiek ontworpen als hulpmiddel bij uw Equator meetsysteem. In tegenstelling tot een CMM hoeft het Equator meetsysteem niet periodiek opnieuw gekalibreerd te worden om zeker te zijn van nauwkeurigheid over het gehele werkvolume. Het is echter nuttig om te kunnen valideren dat het Equator systeem nog werkt volgens de specificatie waarmee het gemaakt werd. De Equator Gauge Checker is gemakkelijk te integreren in uw onderhoudsschema en maakt het mogelijk snel de conditie te controleren. Elke Equator Gauge Checker is te gebruiken voor meerdere systemen. | ![]() |
EQ-ATS 300 (maat 25, slag 500)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Pneumatisch aangedreven invoersysteem dat via de EQ-CM1 communiceert met de Equator, voor gebruik in automatische cellen of waar handmatig ingevoerd wordt. Het systeem is specifiek ontworpen voor EQ300 machines en is ook te monteren op de EQ500, voor producten en opspanningen tot 10 kg op 100 mm uit het midden. De EQ-ATS heeft een traject van 500 mm en een veiligheidsbalk die voorkomt dat gebruikers objecten positioneren binnen het beladingsgebied van de plaat. | ![]() |
EQ-ATS 300 (maat 25, slag 800)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Pneumatisch aangedreven invoersysteem dat via de EQ-CM1 communiceert met de Equator, voor gebruik in automatische cellen of waar handmatig ingevoerd wordt. Het systeem is specifiek ontworpen voor EQ300 machines en is ook te monteren op de EQ500, voor producten en opspanningen tot 10 kg op 100 mm uit het midden. Deze versie heeft een traject van 800 mm en vraagt een extra ondersteuning. | ![]() |
EQ-ATS 500 (maat 40, slag 800)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Pneumatisch aangedreven invoersysteem dat via de EQ-CM1 communiceert met de Equator, voor gebruik in automatische cellen of waar handmatig ingevoerd wordt. Dit systeem is ontworpen voor de EQ500, voor belastingen tot 50 kg op 100 mm uit het midden. Hogere massa's (tot 80 kg) kunnen gedragen worden met de optionele schokdempers. De EQ-ATS 500 heeft een traject van 800 mm en een ondersteuning. | ![]() |