QE serie systemen met radiografische transmissie
De QE serie bevat de uiterst compacte RMI-QE radio-interface met een communicatieprotocol dat toekomstgericht is om een nieuwe generatie sensoren en slimme apparaten van Renishaw voor bewerkingsmachines te ondersteunen.
Belangrijke updates van de gehele reeks toonaangevende tasters met radiotransmissie resulteren bovendien een langere batterijlevensduur, eenvoudiger instellen en diagnose op afstand.
Introductie van de QE serie

Gereedschapmeting en gereedschapbreukdetectie
Product instellen en inspecteren
RMI-QE radio-interface
Een radiografische gereedschapinsteltaster (RTS, radio tool setter) detecteert gereedschapbreuk en meet snel de lengte en diameter van allerlei gereedschappen.
Een gecombineerde zender, ontvanger en interface, die maximaal vier Renishaw radiotasters elk apart radiografisch kan aanzetten en laten werken.
RMI-QE – Een connected interface voor een digitale toekomst
De RMI-QE bevindt zich waar machinaal bewerkt wordt, en is een gecombineerde zender, ontvanger en interface die de informatie van het tastersignaal omzet naar een vorm die past bij besturingen van bewerkingsmachines.
Zijn uiterst compacte ontwerp is ruim 60% kleiner dan zijn voorganger, de RMI-Q, waardoor het aantal flexibele montagemogelijkheden groot is. Door het communicatieprotocol te updaten is dit nu toekomstgericht om een nieuwe generatie sensoren en slimme apparaten van Renishaw te ondersteunen.
Flexibele montagemogelijkheden

Montage onderzijde met steun

Montage voorzijde, kabeluitgang achter

Montage voorzijde, kabeluitgang onder

Retrofit met steun
Gegevensoverdracht was nog nooit zo betrouwbaar
Om in een drukke radio-omgeving robuust en betrouwbaar te zijn, gebruiken de radiosystemen van de QE serie een herziene versie van onze bewezen frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS) radiotransmissietechnologie. Hiermee kunnen onze tasters en ontvangers van het ene naar het andere kanaal overspringen terwijl ze hun synchronisatie vasthouden.
Elk individueel meetsysteem heeft een uniek patroon van frequentiesprongen. Hierdoor werken onze systemen, anders dan andere protocollen waarbij handmatige interventie nodig kan zijn, steeds door ondanks andere tasters in de buurt of andere radiobronnen zoals wifi, Bluetooth® of magnetronovens die in dezelfde omgeving komen of zijn.
De QE serie radiosystemen gebruiken de erkende 2,4 GHz frequentieband en voldoen aan de radioregels in alle belangrijke marktgebieden.
Toonaangevende batterijlevensduur

Updates in de elektronica en radiotransmissie van de QE serie tasters hebben de batterijlevensduur vergroot tot wel 400%. Bij gebruik met de RMI-QE interface levert dit een toonaangevende batterijlevensduur van zo'n 5 jaar bij normaal gebruik.
Deze verbetering verlaagt het aantal batterijen dat nodig is tijdens de levensduur van het product en minimaliseert zo de milieu-effecten.
Taster instellen app
De tasters van de QE serie zijn uitgebreid met Opti-Logic™ technologie
Met Opti-Logic technologie, toegankelijk via de nieuwe Taster instellen app, kunnen tasterinstellingen geconfigureerd worden via een smartphone.
Selecteerbare opties worden weergegeven in de Taster instellen app en met behulp van lichtpulsen overgebracht naar de taster, wat het configuratieproces eenvoudiger maakt.
De gemakkelijk te gebruiken Opti-Logic techniek biedt de gebruiker aanzienlijke voordelen, speciaal in situaties waarin meerdere tasters tegelijkertijd geconfigureerd moeten worden.



Software die meten met meettasters eenvoudig maakt
Klik hier voor installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.