MCG systemen
Gereedschap voor machinecontrole (MCG) voor het bewaken van de volumetrische meetprestaties van uw CMM.
![Gereedschap voor machinecontrole MCG](/media/img/gen/959a2858f17549abb5d5f9bc7c0ad53b.jpg)
De meeste CMM's ondergaan jaarlijks onderhoud en een herkalibratie, uitgevoerd door de oorspronkelijke fabrikant (OEM) of een onafhankelijke kalibratiedienst. Het testen verloopt vaak volgens een bepaalde procedure die vastligt in een erkende norm van bijvoorbeeld ISO, ASME of VDI/VDE. Bij de tests worden staven van een vaste lengte met kogels aan de uiteinden gebruikt, of kalibers en lasermeetsystemen zoals de Renishaw XL-80 laser. Met de meetgegevens wordt daarna de elektronische foutkaart van de CMM-besturing aangepast, zodat de vereiste nauwkeurigheid weer hersteld is. Deze breed erkende procedure is belangrijk, maar soms ook tijdrovend en kostbaar.
Veel gebruikers willen een eenvoudiger methode om ook tussentijds of na een botsing de nauwkeurigheid te kunnen controleren. Met behulp van de Renishaw MCG kunnen ze een (meestal) 10 tot 20 minuten durende tussentijdse controle uitvoeren van de volumetrische nauwkeurigheid volgens ISO10360-2. De resultaten geven zekerheid dat de metingen op de CMM nauwkeurig zijn, of tonen onweerlegbaar aan dat onderhoud of herkalibratie nodig is. Het proces is snel en voordelig, en dankzij een reeks van kolomhoogtes en armlengtes kan de volumetrische nauwkeurigheid van zowel grote als kleine CMM's gecontroleerd worden.
![MCG controlegereedschapset](/media/img/gen/e7193cc382fc4165a0f1e893fc1ae3d2.jpg)
De stylus van de meettaster wordt in het uiteinde geschoven van wat feitelijk een referentieballbar is. De taster draagt de bar met daar omheen een bolvormig pad en er worden op verschillende posities radiale metingen verricht. Het bereik van deze metingen geeft de volumetrische meetprestaties van de CMM aan. Herhaling van een reeks metingen controleert het systeem op herhaalbaarheid.
De volumetrische meetprestatie is de maximale fout tussen twee willekeurige punten in een willekeurig vlak, over een willekeurige afstand binnen het meetvolume.
Er kan een speciaal gekalibreerde stylus worden gebruikt met TP1 en TP2 en TP20, TP6A, met geschikte adapters.
MCG sets
Meter | Omschrijving | Machinegeschiktheid | Totaal aantal meetfouten | Armgrootte | Afmetingen maximaal |
MCG1 | Kleine controlegereedschapsset | Maximaal 1 m³ (35.315 ft³) | ± 0,5 µm | Tot 380 mm | X 537 Z 537 |
MCG2 | Uitgebreide controlegereedschapsset | 1 m³ (35 ft³) | ± 0,5 µm | Tot 685 mm | X 986 Z 986 |
Analysespreadsheet MCG Tools
![Startpagina instellen MCG tools](/media/img/gen/89581c110dbe4d1ca37637066ceaa6f5.jpg)
De spreadsheet MCG Tools biedt alle noodzakelijke tools voor het creëren van een productprogramma voor uw compatibele DMIS-metrologiesoftware.
MCG Tools kan vervolgens een bestand met resultaten importeren die tijdens het programmaverloop zijn verkregen en rapporteren over verschillende metrologische kenmerken van uw CMM. Deze resultaten houden rechtstreeks verband met de maximale fout tussen twee punten en bepalen de volumetrische nauwkeurigheid van uw CMM.
Na verloop van tijd verandert de volumetrische nauwkeurigheid van uw CMM en bevat de spreadsheet MCG Tools een historisch overzicht waar u veranderingen kunt zien via trendanalyse.
De MCG en MCG Tools vormen een krachtige rapportagetool, geen kalibratietool. Het grootste voordeel van deze producten is het melden van de huidige staat van uw CMM zodat u preventief onderhoud kunt uitvoeren voordat er problemen ontstaan.
Klik hier voor online hulp.