QC20 ballbar voor verificatie van bewerkingsmachines
De Renishaw ballbar om de prestaties van bewerkingsmachines te verifiëren wordt in de industrie zeer gewaardeerd om zijn snelheid, eenvoud en effectiviteit, en is dan ook een vertrouwde keuze.
Voldoen aan krappere toleranties, levertijden aan klanten bijhouden, en internationale kwaliteitsnormen volgen hoeft geen ingewikkelde of ambitieuze opgave te zijn. Overzichtelijke maatregelen invoeren zoals machinekalibratie kan processen effectief stroomlijnen en daarbij meteen ook de precisie en efficiëntie verbeteren. Onze QC20 ballbar is leading in de diagnose van bewerkingsmachines.
Wat is een ballbar?
Een ballbar is een telescopische lineaire sensor met precisiekogels aan beide uiteinden. Onze QC20 ballbar is een precisie-meetinstrument waarmee de prestaties van een bewerkingsmachine vastgesteld worden doordat het minieme radiusvariaties detecteert terwijl het een geprogrammeerd cirkelvormig pad volgt rond een vast punt. Bij het testen worden de kogels van de sensor nauwkeurig vastgehouden in magnetische holtes, waardoor een radius gemakkelijker te meten is.
Niet zeker of een QC20 ballbar is wat u nodig hebt?
Vul om uw toepassing te bespreken een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke verkoopteam.
Waarom zou u een ballbar gebruiken?
Maatafwijkingen en oppervlaktefouten van producten kunnen voortkomen uit diverse factoren, zoals defect gereedschap, spindelslijtage of gebrekkige opspanning. Defecten kunnen echter ook te herleiden zijn tot positioneringsfouten in de bewerkingsmachine zelf. Deze fouten staan bekend als geometrische, dynamische of speling-gerelateerde kwesties.
Fouten kunnen snel aangepakt worden, vaak binnen enkele minuten, maar dan moet u wel hun precieze aard en locatie kennen. Of uw machine nu nieuw of gebruikt is, fouten kunnen zich voordoen.
De sleutel tot productie zonder defecten ligt in het begrijpen van de werkelijke mogelijkheden van uw machine. Deze kennis stelt u in staat om uw productie effectief te plannen en aanpassingen te doen wanneer die nodig zijn.
Vroeger moesten voor dit inzicht testproducten of "masterproducten” gemaakt worden, die vervolgens nauwlettend geïnspecteerd werden. Deze methode is niet alleen tijdrovend, maar geeft ook slechts beperkt vertrouwen wanneer producten gemaakt worden met een andere geometrie dan het masterproduct.
Door te testen met QC20 ballbar kunt u effectief de prestaties van een bewerkingsmachine vaststellen. Gebieden waarin mogelijk herstelacties nodig zijn kunnen snel geïdentificeerd worden, zodat u het inzicht krijgt dat nodig is om te blijven produceren met hoge kwaliteit.
Belangrijkste voordelen

Verhoog de capaciteit
Minimaliseer de stilstand van CNC-machines door een dieper inzicht in hun mogelijkheden te verkrijgen.

Verlaag de kosten
Produceer voortdurend producten die in één keer nauwkeurig zijn, en verminder zo de uitval en inspectiekosten.

Stel zeker dat u voldoet
Verifieer dat de positioneringsprestaties van een CNC-bewerkingsmachine voldoen aan wereldwijde normen van bijvoorbeeld ISO en ANSI/ASME.

Plan het onderhoud
Creëer eenvoudig planningen voor effectief en tijdig preventief machine-onderhoud.

Door testen met de QC20 ballbar een integraal onderdeel te maken van de conditiecontroles van bewerkingsmachines, hebben we ons niet alleen verzekerd van consistente productconformiteit, maar waren we ook in staat om een bewerkingsmachine die onproductief leek weer volledig operationeel te krijgen.
De diagnosesoftware van de ballbar gebruiken om automatisch resultaten te interpreteren en fouten te diagnosticeren, houdt ook in dat operators effectief verlost zijn van het berekenen van wat de gegevens eigenlijk betekenen, waar het probleem in zit en hoe het te verhelpen is. Dat draagt bij aan grote tijdbesparingen in de productie van componenten.
BAE Systems, VK
Een ballbartest uitvoeren
Testen met een ballbar is een proces met drie overzichtelijke stappen:
- De QC20 ballbar instellen
- gegevensopname tijdens testen (360° of 220° hoekdeel)
- gegevensanalyse en diagnose.
De QC20 ballbar beschikt over de nieuwste Bluetooth® Low Energy (BLE) technologie en maakt daarmee een robuuste draadloze verbinding met de pc. Het energieverbruik is van superieure efficiëntie en de batterijen gaan substantieel langer mee.
Lees de uitleg over ballbartests om de reeks tests te leren kennen die met de QC20 ballbar uit te voeren is. Onze toebehoren bij QC20 ballbar voor toepassingen op machines breiden de veelzijdigheid nog verder uit.


Ballbar 20 softwarepakket
Onze krachtige diagnostische software vereenvoudigt test- en rapportageprocessen bij metingen voor preventief machine-onderhoud met de in de industrie gebruikelijke QC20 ballbar.
- Uitgebreid testen en rapporteren; flexibiliteit om opgenomen gegevens weer te geven in analyserapporten volgens internationale normen zoals ISO 230-4 en ANSI B5.54, of in het uitgebreide Renishaw analyseformaat.
- Werkstand naar keuze; aan te passen aan behoeften, vaardigheidsniveau en bevoegdheden van de operator (Snelle controle, Operator en Geavanceerd).
- Productprogrammagenerator; helpt om snel en automatisch CNC-productprogramma's voor ballbartests te genereren.
- Historie van machineprestaties; bekijk variaties van machineprestaties in de loop van de tijd, met standaard rapportgrafieken en puntgrafieken voor diepgaand onderzoek.
- Grafische ballbarsimulator; krachtig hulpmiddel bij beslissingen nemen over corrigerende actie of te verwachten onderhoud op basis van de testresultaten.
Voldoen aan internationale normen
De ballbartest wordt erkend in gezaghebbende internationale normen, en kan dienen als cruciaal onderdeel van procedures voor algehele kwaliteitsborging in een productieproces en als objectief controlemiddel voor een CNC-bewerkingsmachine.
De QC20 ballbar gebruiken voor ISO 10791-6 norm bij het testen is haalbaar en zeer effectief. Met de QC20 ballbar zijn de meeste tests efficiënt uit te voeren volgens ISO 10791-6 norm Rapportage van de maximale tot de minimale afwijking in overeenstemming met ISO 10791–6 is moeiteloos te doen door gegevens op te nemen met onze Ballbar Trace software.

Ontdek onze reeks producten voor machinekalibratie en optimalisatie, ontworpen om de prestaties van precisie-bewegingssystemen te verbeteren. Renishaw biedt training in kalibratieproducten door ervaren technici om optimale productprestaties te verkrijgen.
Hoe bestelt u?
Bestel toebehoren of reservedelen voor ballbars in onze online winkel en profiteer van een snelle levering.
Gereedschap voor machinecontrole
Het gereedschap voor machinecontrole (MCG, Machine Checking Gauge) maakt het gemakkelijker de nauwkeurigheid van een CMM te bewaken. Met de Renishaw MCG kan in 10 tot 20 minuten snel een tussentijdse verificatie van de volumetrische nauwkeurigheid volgens norm ISO 10360-2 uitgevoerd worden. Dit garandeert precieze metingen en geeft aan wanneer service of herkalibratie nodig is.
Deze voordelige oplossing maakt gebruik van een tasterstylus in een referentieballbar om de prestaties en herhaalbaarheid van zowel kleine als grote CMM's vast te stellen.

Veelgestelde vragen
Hoe snel is een ballbartest uit te voeren?
Een test uitvoeren met de QC20 ballbar vraagt weinig tijd. Instellen gaat snel, en de tests zelf nemen meestal maar 10 tot 20 minuten in beslag zodat de machinestilstand beperkt blijft. Dit maakt het een efficiënt hulpmiddel om machineprestaties vast te stellen.
Op wat voor machines kan de QC20 ballbar tests uitvoeren?
De QC20 ballbar is ongelooflijk veelzijdig en kan tests uitvoeren op allerlei machines, waaronder CNC-bewerkingsmachines, freesmachines, draaibanken en vele meer. Als u een specifieke machine hebt waarop u een ballbartest wilt uitvoeren en u weet niet zeker of de QC20 ballbar de juiste oplossing is, neemt u dan contact op met ons verkoopteam.
Welke radiusgroottes zijn mogelijk met de QC20 ballbar?
De QC20 ballbar bevat een 100 mm lange ballbar en wordt geleverd met verlengstukken van 50, 150 en 300 mm lengte.
Door de ballbar te voorzien van verschillende combinaties van verlengstukken zijn ballbartests uit te voeren met een radius van 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 en 600 mm. Extra verlengstukken maken het mogelijk om te testen met een radius tot 1350 mm.
Wat is de aanbevolen herkalibratieplanning voor de QC20 ballbar?
De aanbevolen periode voor herkalibratie van een QC20 ballbar bij gebruik onder 'normale’ omstandigheden is na een jaar. Meer informatie vindt u op onze pagina over kalibratieservice, reparatie en herkalibratie.
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.