Navigatie overslaan

Toebehoren bij QC20 ballbar voor machinetoepassing

Ontdek onze veelzijdige reeks toebehoren bij de QC20 ballbar voor het testen van bewerkingsmachines, ontworpen om de inzetbaarheid te verhogen en ballbartests mogelijk te maken in elke situatie.

Breid de veelzijdigheid van de QC20 ballbar uit

Elk onderdeel is ontworpen om de functionaliteit van de QC20 ballbar uit te breiden, om deze inzetbaar te maken voor uw unieke situatie. Van draaibankadapters tot accessoire sets voor kleine cirkels, met onze reeks kunnen gebruikers alle voordelen van de QC20 ballbar inzetten voor vrijwel elke machine.

Ontdek ons programma

Bekijk onze reeks ballbartoebehoren en vervangende onderdelen. Bestel 24/7 in onze Online store.

Online kopen

360° draaibankadapterset

Benut het volledige vermogen van uw draaibank. Diagnosticeer snel en gemakkelijk specifieke fouten met deze ideale uitbreiding voor de QC20 ballbar.

De set omvat:

  • Draaibankadapterarm
  • Spindelstaaf
  • Bolvormige adapter (met magnetische centreerholte)
  • Stelschroef (met magnetische centreerholte)
  • Draagkoffer

Vereisten voor machine

Vrije ruimte langs X-as:

≥ 220 mm vanaf middenlijn

Vrije ruimte langs Y-as:

≥ 330 mm vanaf klauwplaat

Spindeldiameter:

ø 25 mm (voor andere is een magnetische voet nodig)

Gereedschaphouder:

opname gereedschapsschacht van 20 of 25 mm

CNC-besturing:

cirkelinterpolatie in ZX vlak

Op draaibanken met beperkte aslengte is het misschien mogelijk een test met 50 mm radius te doen met behulp van de toebehorenset voor kleine cirkels. Het is essentieel om te verifiëren dat er vrije ruimte voor de ballbar is in deze configuratie voordat u de test uitvoert.

QC20 met draaibankadapter

VTL-adapter

Diagnosticeer en beoordeel gemakkelijk verticale draaibanken, lasersnijmachines en pick-and-place machines met de VTL-adapter.

Bij tests in het ZX vlak maakt de VTL-adapter het mogelijk om na het centreren de magnetische centreerholte terug te trekken zonder de centrering te verliezen. Daardoor kan de machine verplaatst worden naar de beginpositie voor de test.

De VTL-adapter omvat:

  • VTL-adapter
  • Centreerholte

Toebehorenset voor kleine cirkels

Met de toebehorenset voor kleine cirkels kan de QC20 ballbar testen met een radius van 50 mm (standaard is 100 mm het minimum). Hierdoor zijn servobesturingssystemen uitgebreid te analyseren op vele soorten machines.

De set omvat:

  • QC20 adapter voor kleine cirkels
  • Ballbarkalibrator (50 mm)

Centreerhulp voor ballbarspindel

Centreerhulp voor ballbarspindel

De centreerhulp voor de ballbarspindel werd ontworpen om de instelvereisten te vereenvoudigen bij gebruik van de QC20 ballbar voor ISO 10791-6.

De centreerhulp helpt om de centreerholte van het gereedschap te centreren met de spindelmiddellijn, wat essentieel is voor de test.

De QC20 ballbar om bewerkingsmachines te verifiëren wordt sterk aanbevolen binnen de industrie en geeft de toon aan in de diagnose van bewerkingsmachines.

Ontdek meer

Niet gevonden wat u nodig hebt?

Bestel reserve onderdelen voor uw ballbar in onze 24/7 online store en profiteer van de snelle levering.

Online kopen

Andere ressources

 

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.

loading