CNC 機械用工具計測アーム
レニショーの CNC 機械用工具計測アーム。工具計測のレベルを上げる、効率と精度の基準となる画期的製品です。
高精度工具計測アーム
レニショーでは、旋削や研削プロセスに最適な工具計測アームを幅広くラインナップしています。工具計測、工具折損検出、パーツ寸法計測を高精度に行うための堅牢なプラットフォームです。
製造プロセスで見られる課題別に、使い勝手のいい手動アーム、量産に最適な自動アーム、カスタムアームなど各種タイプを用意しています。
旋盤や研削盤での高精度かつ安定した工具計測が実現します。レニショーの工具計測アームラインナップをご覧ください。
レニショーの工具計測アームラインナップ
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
動作 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 |
工具計測 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
自動 | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
工具折損検出 | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
パーツの寸法計測 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
対応プローブ | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
システムの繰り返し精度 | 5µm 2σ* | 5µm 2σ* | 5µm 2σ* | 8µm 2σ | 3µm 2σ*** |
IP 保護等級 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
特徴 | 複数機械での共用 | 素早く高精度な工具計測 | 量産に最適な自動工具計測/工具折損検出 | 大型機向け、複数工具の計測/折損検出用に複数プローブを搭載可能 | 過酷な環境でも高い繰り返し精度を確保、パーツ寸法計測も可能 |
* 6in~15in チャック用アーム
** 18in~24in チャック用アーム
*** LP2 でのテスト時。MP250 を使用すると、繰り返し精度が向上する可能性があります。
手動工具計測アーム
プロセスコントロール向上に貢献する HPRA と HPPA

HPRA
HPRA は着脱式のアームで、複数の機械で共用することができます。旋盤での工具計測用に設計されています。

HPPA
HPPA は可倒式アームです。旋盤での手動工具計測用に設計されています。
自動工具計測アーム
生産性を最大まで引き上げる HPMA と HPMA-X

HPMA
HPMA は高精度な電動アームです。安定かつ効率的な無人加工の確立に役に立ち、自動工具計測によって機械の生産性の拡大に貢献します。

HPMA-X
HPMA-X は大型機での自動化を実現するための高精度電動アームです。プローブ 1 個だけでなく 2 個搭載させることも可能です。また、ニーズに合わせたカスタマイズも承ります。
特殊工具計測アーム

HPGA
HPGA は、高い 3 軸精度を誇る高精度汎用アームです。研削盤や旋盤でのワーク計測と工具計測に使用できます。要件に合わせてカスタマイズ可能で、各種レニショープローブに対応しています。
工具計測アームパッケージの構成品:

高精度アーム
加工領域にプローブを送り込むためのアームです。
- 摩耗に強い機構。
- 堅牢かつ高寿命なキネマティックロック機構。
- 高い耐環境性能。

インターフェース
アームと機械コントローラ間で信号と電源を仲介するインターフェースです。
- 非電動アームには TSI 2 (および派生型) を使用。
- 電動アームには TSI 3 (および派生型) を使用。
- TSI ユニットに HSI/MP250 を追加して使用可能。

プローブ
過酷な環境に対応した、高精度計測用のレニショープローブです。
- RP3 プローブ - HP アーム専用設計。
- より高いレベルでプロセスコントロールを実現する LP2 プローブ (HPGA のみ対応)。
- MP250 - 研削など過酷な環境用の設計 (HPGA のみ対応)。
ニーズに合わせたカスタマイズ

各作業には最適なツールが不可欠です。標準製品ではニーズに合わない場合、カスタマイズをご相談ください。レニショーの熟練エンジニアが、ベストなソリューションを提案いたします。CNC 工作機械向けのカスタムソリューションについてご覧ください。
単なる製品だけでなく、工具計測製品で培った経験と知識も提供いたします。
HP arms アプリのダウンロード

よくある質問 (FAQ)
Q: 工具計測アームとは何ですか。また、どのように動作しますか。
工具計測アームは、旋盤や研削盤で使用する高精度機器です。レニショープローブの頑丈かつ繰り返し精度の高いプラットフォームとして機能します。プローブが工具の寸法を高精度に計測し、計測結果を CNC 機械コントローラに送信します。工具オフセットの適用、加工プロセスの効率と高精度の最適化を自動で行うことができ、ヒューマンエラーの抑制につながります。
Q: 現在使っている機械に、工具計測アームが装着できるかわかりません。
チェックサイズ 6in (150mm)~24in (610mm) の幅広い立形旋盤、横形旋盤、ターニングセンターに使用できるよう豊富なラインナップの標準品を用意しています。また、対応工具寸法は 16mm~50mm です。標準品適用外の機械には、カスタム設計を承ります。
Q: 量産にはどの工具計測アームが最適でしょうか。
どの高精度アームも工具計測の効率化と高精度化に効果的です。量産には、HPMA、HPMA-X または HPGA を推奨します。工具計測と工具折損検出を自動化できるためです。
ダウンロード
カタログ
データシート
-
データシート: HPRA 着脱式アームおよび TSI 2/TSI 2-C インターフェース
-
データシート: HPPA 可倒式アームおよび TSI 2/TSI 2-C インターフェース
-
データシート: HPMA 電動アームおよび TSI 3/TSI 3-C インターフェース
-
データシート: HPMA-X 電動式アーム、TSI 3-X インターフェース
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
データシート: MP250 プローブ