ナビゲーションのスキップ

TONiC™ 診断キット

TONiC 診断キットは、パフォーマンスのレポートとリモート信号モニタリングを行える製品です。取付け時の問題解決やシステムの最適化に役に立ちます。

TONiC 診断キットの概要

TONiC™ 診断キット(ソフトウェアとハードウェア)

TONiC リードヘッドには、内蔵セットアップ LED が搭載されており、ほとんどの場合はこの LED を使用して取付けを完了できます。しかし、セットアップ条件の厳しい場合は、TONiC 診断キットを使用して PC からパフォーマンスと信号のモニタリングを行うことで、取付けと最適化を簡単に行うことができます。

このキットは、診断用ソフトウェアとハードウェアから構成されます (ケースにまとめて納品します)。

診断キットを使用することで、信号振幅が表示され、リファレンスマークの位相調整が正しく行われていることを確認できます。また、リードヘッドの調整中にソフトウェアに問題が発生した場合には、信号振幅の警告音を出すこともできます。システムのリモートキャリブレーションやオートゲインコントロールのステータス切替えを行うこともできます。

リードヘッドのセットアップ時の診断キットのメリット

TONiC 診断キットは TONiC リードヘッドのセットアップに使用するオプションです。通常は内蔵セットアップ LED を参考にして最適なセットアップを確認できます。ほとんどの場合は内蔵セットアップ LED で十分です。しかし、次のように取付けが困難な状況では、ツールを使用する必要があります。

  • リードヘッドが機械の奥深くに配置されていたり、リードヘッドのセットアップ LED を確認できない場合
  • リードヘッドのキャリブレーションとリファレンスマークの位相調整が行われているか確認する場合
  • リードヘッドがリミットスイッチを検出することを確認する場合
  • ロータリシステムに使用した TONiC リードヘッドのピッチを調整し、視差誤差をゼロにする場合

TONiC 診断キットの入手方法

診断ソフトウェアは本ページの下部からダウンロードできます。診断キットのハードウェア (パーツ No. A-9411-0011) はレニショーまでご注文ください。このソフトウェアは、診断ハードウェアを介して TONiC リードヘッドを PC に接続している場合にのみ機能します。ソフトウェアの単独使用はできません。

特徴とメリット

  • リードヘッド調整に役立つリアルタイムのリモートモニタリング
  • 目視と音で信号レベルの確認が可能
  • リファレンスマークの位相調整の目視確認
  • リミットスイッチの目視確認
  • リードヘッドピッチの目視確認
  • インクリメンタル信号とリファレンスマーク信号の簡単なリモートキャリブレーション
  • オートゲインコントロールをワンクリックで切替え可能
  • ハードウェアは USB ケーブル (キットに付属) または接続機器から電源供給

最低システム要件

  • Microsoft® Windows® 8、Windows 7 または Windows XP
  • Microsoft .NET Framework 4.0 Full
  • USB ポート
  • インターネット接続 (ソフトウェアダウンロード用)

他のレニショーエンコーダとの使用可否

ハードウェア (A-9411-0011) は ATOM™ 診断ソフトウェアと使用して、ATOM システムの取付けにも使用できます。

ソフトウェアのダウンロード

ソフトウェアダウンロードバージョン対応エンコーダシステム診断ツールダウンロード用リンク
TONiC 診断ソフトウェア1.0TONiCTONiC 診断キット

ダウンロード