光学式エンコーダの規格準拠について
規格適合宣言
CE マークと UKCA マークの規定では、各製品に該当する規格の適合宣言を用意することが義務付けられています。下表から、各エンコーダシステムの宣言にアクセスできます記載のない特定製品の規格適合宣言が必要な場合は、PMG.Compliance@Renishaw.com までお問い合わせください。
製品 | EU | 英国 |
ADTi-100 | ||
ADTa-100 | ||
ATOM リードヘッド | EUD2021-00851 | |
B2B ACi | EUD2021-00852 | |
EVOLUTE™ リードヘッド | ||
FORTiS™ エンコーダシステム | ||
FORTiS FS | ||
QUANTiC リードヘッド | ||
REE/REF インターフェース | EUD2021-00867 | |
RESOLUTE™ リードヘッド、インターフェース | EUD2021-00813 | |
RESOLUTE FS および Siemens DRIVE-CLiQ | EUD2021-00868 | |
RESOLUTE FS (BiSS® C Safety) | EUD2021-00817 | |
RGH リードヘッド | EUD2021-00846 | |
TONiC™ リードヘッド、インターフェース、アクセサリ | EUD2021-00847 | |
TONiC™ FS | EUD2021-00869 | |
VIONiC™ リードヘッド |
RoHS
レニショー製光学式エンコーダおよび関連部品はすべて、本表の CE 認証で示すとおり、EU 指令 2011/65/EU に関して RoHS に準拠しています (Annex II, 2015/863/EU (2015 年 3 月 31 日) を含む)。記載のない特定製品の RoHS 証明書が必要な場合は、PMG.Compliance@Renishaw.com までお問い合わせください。
中国 RoHS 適合宣言については、こちらをご覧ください。
WEEE
製品寿命による廃棄に関連するガイドラインは、製品のインストレーションガイドに記載しています。
製品安全データシート
アラルダイト AV138 および Hardener HV998-1 については、RGG-2 接着剤の製品安全データシートを参照してください。
ISO 9001
レニショーの品質保証システムと手順は、品質管理システムの国際基準 ISO 9001 に準拠することが、監査により確認されています。レニショーの EN ISO 9001 への登録証明書は、BSI 管理システムにより発行され、UKAS の認証ロゴが記載されています。これは、レニショーが ISO 標準に従って手順を実施していることを示すだけでなく、UKAS の認証を受ける所管機関から監査と認定を受けていることを意味します。UKAS による認定は、世界の多くの国の当該機関により認識されています。詳細については、PMG.Compliance@Renishaw.com までお問い合わせください。
紛争鉱石、REACH、グリーン調達基準、その他の規制または標準
上記およびその他の規格適合関連の詳細については、Public Supplier Information のページをご覧ください。疑問点が解消できない場合は、PMG.Compliance@Renishaw.com までお問い合わせください。
機能安全
TONiC FS
TONiC FS エンコーダシステムは、ISO 13849-1 に準拠したカテゴリ 3 のパフォーマンスレベル d (PLd) の用途ならびに IEC 61508-1 および IEC 61800-5-2 に準拠した安全度水準 2 (SIL2) の用途に適しているとして Renishaw plc により認証を受けています (認証参照番号 FSC001)。
RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ
Siemens DRIVE-CLiQ 対応 RESOLUTE FS エンコーダシステムは、ISO 13849-1 に準拠したカテゴリ 3 のパフォーマンスレベル d (PLd) の用途ならびに IEC 61508-1 および IEC 61800-5-2 に準拠した安全度水準 2 (SIL2) の用途に適しているとして Renishaw plc により認証を受けています (認証参照番号 FSC004)。
RESOLUTE FS BiSS® Safety
BiSS Safety 対応 RESOLUTE FS エンコーダシステムは、ISO 13849-1 に準拠したカテゴリ 3 のパフォーマンスレベル d (PLd) の用途ならびに IEC 61508-1 および IEC 61800-5-2 に準拠した安全度水準 2 (SIL2) の用途に適しているとして Renishaw plc により認証を受けています (認証参照番号 FSC002)。
FORTiS FS
FORTiS FS エンコーダシステムは、ISO 13849-1 に準拠したカテゴリ 3 のパフォーマンスレベル d (PLd) の用途ならびに IEC 61508-1 および IEC 61800-5-2 に準拠した安全度水準 2 (SIL2) の用途に適しているとして Renishaw plc により認証を受けています (認証参照番号 FSC003)。
機能安全の認定
Renishaw plc は、SIL3 および PLe までの自社の機能安全製品について自己認証を行うことが、CSA Group により認められています (認証参照番号 CASS 00023)。
他のエンコーダシステムの機能安全性能の詳細については、PMG.Compliance@Renishaw.com までお問い合わせください。
セールスチームに問合せ
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。