FixtureBuilder 製品シリーズ
FixtureBuilder は、フィクスチャセットアップの作成のための、ユーザーフレンドリーなソフトウェアです。
FixtureBuilder 製品シリーズ
FixtureBuilder シリーズには、下記のバージョンがあります。
- ダウンロード
- ドングル
- ネットワークライセンス
FixtureBuilder は IGES、SAT や STEP などの大半の CAD フォーマットに対応しています。
CATIA、Creo (Pro/ENGINEER)、Siemens NX、SolidWorks、Inventor、SolidEdge および JT Import 用のトランスレータライセンスは、別売りでご用意しています。
トランスレータライセンスは以下のファイルバージョンをサポートしています。
トランスレータライセンスは、ネームユーザーライセンス、ドングルライセンス、コンカレントユーザーライセンスと併せて購入する必要があります。
当社のモジュラ式フィクスチャ/カスタムフィクスチャは、簡単に再現性の高いセットアップを構築できる製品です。測定の処理量、再現性および精度の向上に貢献します。パーツの固定は、レニショーフィクスチャにお任せください。
レニショーパーツ No. | 説明 |
ネームユーザーライセンス。FixtureBuilder がインストールされた PC 1 台に使用を限定したライセンス。ライセンスはダウンロードして入手します。 | |
トランスレータライセンス。他の CAD プログラムからファイルをインポートする、ネイティブインポートトランスレータ用ライセンス。ネームユーザーライセンス、ドングルライセンスまたはコンカレントユーザーライセンスと併せて購入するオプション品です。 | |
ドングルライセンス。ドングルを接続することで、FixtureBuilder が使用可能なライセンス。FixtureBuilder は、各作業環境にインストールしておく必要があります。ひとつのライセンスを複数のユーザーが同時に使用することはできません。 | |
ネットワークライセンスマネージャ。ソフトウェア制御用ライセンス。ダウンロードアプリケーションのコンカレントユーザーライセンスツールを管理するためのライセンスです。 コンカレントユーザーライセンス (パーツ No. CS-SOF-SW-17-FBCU) も併せて購入する必要があります。 | |
コンカレントユーザーライセンス。ネットワーク経由で複数のユーザーが FixtureBuilder を使うためのライセンス。複数のライセンスとネットワークライセンスマネージャを紐づけて、ネットワークライセンスマネージャによる管理を行うことが可能です。ひとつのライセンスを複数のユーザーが同時に使用することはできません。 同時に使用するユーザー分のライセンス数の購入が必要です。 | |
FixtureBuilder ネームユーザーライセンス (12 か月ライセンス) |
システム要件:
- Windows ベースの設計ソフトウェア。8.0 バージョンは、Windows 64bit バージョンでしか使用できません。
- 64bit Windows
- Pentium 4 CPU 以上 (最新の AMD プロセッサ対応)
- 4GB RAM 推奨 (大型アセンブリの作業には 8GB RAM 以上)
- DirectX および/または OpenGL 対応グラフィックカード (大型アセンブリの作業に必要)
- インストールには空き容量が 2GB 必要。設計データには別途必要。