光学式エンコーダ比較表
詳細およびオプションについては、エンコーダ製品選定ツールを使用してください。
光学式リニアリードヘッド
詳細については、各データシートをご覧ください。
アブソリュート
製品名 | 出力 (分解能) | 対応スケール | スケール長 | スケール精度 | 最高速度 | リードヘッドサイズ |
デジタル: N/A | RTLA30/FASTRACK、RSLA30、RELA30、RKLA30-S | RTLA30: 最長 21m RSLA30: 最長 5m RKLA30-S: 最長 21m | 最高±1µm/m | 100m/s | 36mm×16.5mm×17.2mm | |
EVOLUTE™ | デジタル: N/A | RTLA50/FASTRACK | 最長 10.02m | ±10µm/m | 100m/s | 36mm×16.5mm×17.2mm |
インクリメンタル
製品名 | 出力 (分解能) | 対応スケール | スケール長 | スケール精度 | 最高速度 | リードヘッドサイズ (長さ×幅×厚さ) |
QUANTiC™ | デジタル: RS422 (10µm~50nm) アナログ: 1Vpp (40µm) シリアル: N/A | RTLC40-S、 RTLC40/FASTRACK、RTLC40H-S、RTLC40H/FASTRACK、RKLC40-S、RKLC40H-S | RTLC40-S、RTLC40、RTLC40H-S、RTLC40H: 最長 10m* RKLC40-S、RKLC40H-S: 最長 20m* *(記載より長いものも対応可) | RTLC40-S、RTLC40: 最高±15µm/m RTLC40H-S、RTLC40H: 最高±5µm/m RKLC40-S: ±15µm/m RKLC40H-S: ±5µm/m | 24m/s | 35mm×13.5mm×10mm |
デジタル: RS422 (5µm~1nm) アナログ: 1Vpp (20µm) シリアル: N/A | RTLC20-S、 RTLC20/FASTRACK、 RKLC20-S、RELM20、RSLM20 | RTLC20-S、RTLC20: 最長 10m* RKLC20-S: 最長 20m* RELM20: 最長 1.5m RSLM20: 最長 5m | RTLC20-S、RTLC20: ±5µm/m RKLC20-S: ±5µm/m RELM20: ±1µm/m RSLM20: 最高±1.5µm (長さに依存) | 10m/s | 35mm×13.5mm×10mm | |
デジタル: RS422 (5µm~2.5nm) シリアル: N/A | RTLC20-S、 RTLC20/FASTRACK、RKLC20-S、RELM20、RSLM20 | RTLC20-S、RTLC20: 最長 10m* RKLC20-S: 最長 20m* RELM20: 最長 1.5m RSLM20: 最長 5m *(記載より長いものも対応可) | RTLC20-S、RTLC20: ±5µm/m RKLC20-S: ±5µm/m RELM20: ±1µm/m RSLM20: 最高±1.5µm (長さに依存) | 12m/s | 35mm×13.5mm×10mm | |
デジタル: RS422 (10µm~2.5nm) シリアル: N/A | RTLF、RCLC、RKLF | RTLF: 最長 10m (記載より長いものも対応可) RCLC: 最長 130mm RKLF: 最長 10m | RTLF20、RTLF40H: ±5µm/m RTLF40: ±15µm/m RCLC: ±3µm/m RKLF20、RKLF40H: ±5µm/m RKLF40: ±15µm/m | 20m/s | 20.5mm×12.7mm×10.85mm (上面接続タイプは 20.5mm×12.7mm×7.85mm) | |
デジタル: RS422 (10µm~1nm) アナログ: 1Vpp (20µm、40µm) シリアル: N/A | RTLF、RCLC、RKLF | RTLF: 最長 10m (記載より長いものも対応可) RCLC: 最長 130mm RKLF: 最長 10m | RTLF20、RTLF40H: ±5µm/m RTLF40: ±15µm/m RCLC: ±3µm/m RKLF20、RKLF40H: ±5µm/m RKLF40: ±15µm/m | 20m/s | 20.5mm×12.7mm×8.35mm (FPC タイプは 20.5mm×12.7mm×7.3mm) | |
新規設計には非推奨 | デジタル: RS422 (5µm~10nm) アナログ: 1Vpp (20µm) シリアル: N/A | RGS20 | 最長 50m 50m 超は特注のみ | ±15µm/m | 8m/s | 36mm×13.5mm×14.8mm |
光学式パーシャルアークリードヘッド
詳細については、各データシートをご覧ください。
アブソリュート
製品名 | 出力 (分解能) | 対応スケール | スケール長 | スケール精度 | 最高速度 | リードヘッドサイズ |
デジタル: N/A | RKLA30-S | RKLA30-S: 最長 21m | 最高±1µm/m | 100m/s | 36mm×16.5mm×17.2mm |
インクリメンタル
製品名 | 出力 (分解能) | 対応スケール | スケール長 | スケール精度 | 最高速度 | リードヘッドサイズ (長さ×幅×厚さ) |
QUANTiC™ | デジタル: RS422 (10µm~50nm) アナログ: 1Vpp (40µm) シリアル: N/A | RKLC40-S、RKLC40H-S、RKLR40-S、RKLR40H-S | 最長 20m (記載より長いものも対応可) | RKLC40-S: ±15µm/m RKLC40H-S: ±5µm/m RKLR40-S: ±15µm/m RKLR40H-S: ±5µm/m | 24m/s | 35mm×13.5mm×10mm |
デジタル: RS422 (5µm~1nm) アナログ: 1Vpp (20µm) シリアル: N/A | RKLC20-S、RKLR20-S | 最長 20m (記載より長いものも対応可) | ±5µm/m | 10m/s | 35mm×13.5mm×10mm | |
デジタル: RS422 (5µm~2.5nm) シリアル: N/A | RKLC20-S、RKLR20-S | 最長 20m (記載より長いものも対応可) | ±5µm/m | 12m/s | 35mm×13.5mm×10mm | |
デジタル: RS422 (10µm~2.5nm) シリアル: N/A | RKLF40 | 最長 20m (記載より長いものも対応可) | ±15µm/m | 20m/s | 20.5mm×12.7mm×10.85mm (上面接続タイプは 20.5mm×12.7mm×7.85mm) | |
デジタル: RS422 (10µm~1nm) アナログ: 1Vpp (20µm、40µm) シリアル: N/A | RKLF40 | 最長 20m (記載より長いものも対応可) | ±15µm/m | 20m/s | 20.5mm×12.7mm×8.35mm (FPC タイプは 20.5mm×12.7mm×7.3mm) |
光学式ロータリリードヘッド
詳細については、各データシートをご覧ください。
アブソリュート
製品名 | 出力 (分解能) | 対応スケール | リング/ディスク直径 | システム精度 (リング直径に依存) | 最高速度 (リングサイズと分解能に依存) | リードヘッドサイズ |
デジタル: N/A | RESA30、REXA30 | RESA30: 52mm~550mm REXA30: 52mm~417mm | RESx リング: ±4.28~±0.41arc 秒 | 100m/s | 36mm×16.5mm×17.2mm |
インクリメンタル
製品名 | 出力 (分解能) | 対応スケール | リング/ディスク直径 | システム精度 | 最高速度 | リードヘッドサイズ |
QUANTiC™ | デジタル: RS422 (10µm~50nm) アナログ: 1Vpp (40µm) シリアル: N/A | RESM40 | 52mm~550mm | ±4.6~±0.5arc 秒 | 24m/s (最高 8,800rev/min) | 35mm×13.5mm×10mm |
デジタル: RS422 (5µm~1nm) | RESM20、REXM20 | RESM20: 52mm~550mm | RESx リング: ±4.3~±0.5arc 秒 | 10m/s (最高 3,673rev/min) | 35mm×13.5mm×10mm | |
デジタル: RS422 (5µm~2.5nm) | RESM20、REXM20 | RESM20: 52mm~550mm REXM20: 52mm~417mm | RESx リング: ±4.3~±0.5arc 秒 | 12m/s (最高 4,400rev/min) | 35mm×13.5mm×10mm | |
ATOM DX™ | デジタル: RS422 (10µm~2.5nm) シリアル: N/A | RCDM、CENTRUM™ CSF40 | RCDM: 17mm~108mm CENTRUM CSF40: 取付け方法: ねじ: 38.4mm~120mm クランプ: 31mm~120mm | RCDM: 40µm: ±19.7~±3.3arc 秒 CENTRUM CSF40: 40µm: ±10.6~±2.2arc 秒 | 20m/s (RCDM: 最高 29,300rev/min) (CENTRUM CSF40: 最高 15 800rev/min) | 20.5mm×12.7mm×10.85mm (上面接続タイプは 20.5mm×12.7mm×7.85mm) |
デジタル: RS422 (10µm~1nm) | RCDM、CENTRUM CSF40 | RCDM: 17mm~108mm CENTRUM CSF40: 取付け方法: ねじ: 38.4mm~120mm クランプ: 31mm~120mm | RCDM: 20µm: ±9.1~±3.1arc 秒 CENTRUM CSF40: | 20m/s (RCDM: 最高 29,300rev/min) (CENTRUM CSF40: 最高 15 800rev/min) | 20.5mm×12.7mm×8.35mm |
セールスチームに問合せ
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。