ナビゲーションのスキップ

プローブのセットアップ手法

レニショーの工作機械用タッチプローブのセットアップのためのテクノロジー

Opti-Logic™

Opti-Logic は、ライトの点滅を利用した、Probe Setup アプリとレニショー工作機械用プローブ計測システム間のデータ授受プロセスです。

Probe Setup アプリは、プローブの設定の確認や、無線信号伝達式プローブと RMI-Q または RMI-QE インターフェースのマッチングに使用するアプリです。シンプルなメニューとアニメーションで Opti-Logic プロセスをアシストします。

Opti-Logic は、複数のプローブを同時にセットアップしたい場合などで、特に威力を発揮します。

QE シリーズの無線信号伝達式プローブが対応しています。

Trigger Logic™

Trigger Logic は、要件に合わせてプローブを設定するための方法です。プローブに電池を入れることで起動し、スタイラスを倒す (トリガーする) ことで設定を行います。

Probe Setup アプリなら、動画などで手順をわかりやすく提示してくれるため、Trigger Logic のプロセスをより簡単に進められます。

また、Trigger Logic は、無線信号伝達式プローブと RMI-Q/RMI-QE インターフェースのマッチング作業やプローブ設定の確認にも使用できます。

ReniKey

ReniKey は、RMI-Q/RMI-QE インターフェースとレニショー無線信号伝達式プローブとのマッチング作業を、簡単に行うためのソフトウェアです。

工作機械を再起動させることなく、無線信号伝達式プローブをインターフェースとマッチングできます。また、複数の無線信号伝達式プローブと RMI-Q/RMI-QE インターフェースとのマッチングも簡単に行えます。

ReniKey ソフトウェア (レニショーパーツ No. A-5687-5000) は、最寄りのレニショー代理店またはオフィスからお求めいただけます。ソフトウェアに、主要な CNC 工作機械コントローラに対応した ReniKey マクロサイクルが付属します。