太陽光発電
ラマン分光は、従来および次世代の太陽光発電技術の開発をリードする技術として活用されています。研究開発だけでなく、製造品質の判定にも使用されるようになっています。
デバイスに関する理解を深める
レニショーのラマンシステムを使用することで、主要な現行および新開発の PV 材 (シリコンベース、CIGS、CdTe、有機材、III-V など) を調べて特性を把握できます。下記の主要な材料特性を判断できます。
- 合金の比率
- 電子効率
- 歪み/応力
- 薄膜の膜厚
- 結晶構造のタイプと配向
- 結晶品質
- サンプルの均一性と純度 (欠陥と異物など)
あらゆるサイズのデバイスに対応
完成品を分析して、品質と性能に関する製造プロセスへの効果を判断します。当社では、さまざまなサイズのデバイスに対応する、豊富なオプションを用意しています。特殊なサイズには、フリースペース顕微鏡とカスタムシステムが最適です。完璧なモジュール分析を行えます。
全体像を把握
ラマンイメージは、デバイス間で材料特性がどのように変化するかを解明できる、太陽光発電の開発において不可欠なツールです。
StreamLine™ および Slalom 技術なら、あらゆる用途に合わせて柔軟に分析を行うことができ、高分解能でも低分解能でも、小さな領域と大きな領域のどちらも分析できます。一部だけでなく、デバイス全体に関する理解を深められます。
太陽光発電分析を一変
太陽光発電パネルのラマン/光電流分析に関する詳細な実証結果を記した以下の資料を一部読むだけでも、ラマン分析がもたらす情報の豊かさがわかるでしょう。そしてその情報は、太陽電池の性能に関するあなたの理解を一変させるでしょう。
ダウンロード: 材料科学 (太陽光発電)
-
Application note: Photocurrent measurements on the inVia™ confocal Raman microscope [en]
When light interacts with semiconducting materials it can induce electrical currents (‘photocurrents’). These currents carry information about the electronic, optical, and charge transport properties of the material. This information is complementary to that obtainable from Raman scattering, which can identify physical changes in the material properties. This application note demonstrates the capability to simultaneously collect Raman and photocurrent data using the photocurrent mapping module concurrently with an inVia Raman microscope.
[1.6MB] -
Poster: Simultaneous photocurrent and Raman mapping of single crystalline silicon solar cell modules [en]
A poster demonstrating the inVia's capabilities at studying the efficiency of solar cells against the quality of their manufacture.
[914kB]