CNC 機械用高機能レーザーツールセッター
レニショーでは、高速工具計測や折損検出のためのレーザーツールセッターをご用意しております。お客様がお使いの機械がどんなタイプやサイズでも、プロセスコントロールの向上に貢献します。
業界トップのレーザー式工具計測テクノロジー
加工精度や品質に影響する、工具の摩耗や振れ、折損。これらの問題を解決するのが NC4 です。
NC4 では幅広い工具の計測が可能で、工具の摩耗や折損によって低品質品が生まれてしまうリスクの低減に貢献します。
工程内制御にメリットをもたらす、高機能なレーザー式ツールセッターです。
レーザー式ツールセッターのメリット
加工品の精度を確保するうえで欠かせないのが工具計測です。プロセス内に自動工具計測を組み込むことで、厳格な公差や高い品質を容易に確保することができます。
レーザー式ツールセッターは、過酷な環境内でも、サブミクロンレベルの精度での計測を安定して行えるのが特徴です。再加工の低減、全体的な生産性の向上、製造コストの大幅な削減に効果的です。
レーザー式ツールセッターの主な特徴

優れた繰り返し精度
工具計測の最高繰り返し精度は±0.5µm 2σ を誇ります。

対応工具の幅広さ
幅広い形状の工具を正確に計測できます。

過酷な環境に対応
MicroHole™ と PassiveSeal™ で IPX6 および IPX8 の保護性能を確保します。

豊富なラインナップ
用途や場面に合うよう、高さや幅などラインナップを幅広くご用意しております。
NC4 のおかげで、エンジンが適切に作動するために不可欠となるカムのキーや、他のリファレンスポイントの加工に使用する小径工具の折損が検出できるようになっています。レニショーシステムがなかったとしたら、工具先端が折損したまま機械を動かして、甚大な損害を被ってしまうということが起こりえていたでしょう。
Ducati 社 (イタリア)
レーザー式ツールセッターの比較
レニショーのレーザー式ツールセッターは幅広い場面の工具計測に使える製品で、高精度プローブなどレニショーの他の工作機械用製品と組み合わせて使用することもできます。
組み合わせることで、より一層のプロセスコントロール向上効果を実現できます。最適なインプロセスコントロールシステムの選定にサポートが必要な場合は、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。
NC4+ Blue フィックスドシステム
NC4+ Blue は、業界で初めてブルーレーザーを採用した工具計測/工具折損検出システムです。
繰り返し精度は ±0.5µm (2σ値) で最小 Ø0.03mm の工具の計測および折損検出が可能です。「right first time (最初から合格品)」の実現に貢献します。ブルーレーザーの採用により、工具タイプごとの計測誤差を抑制しています。

NC4 システム
リリースから 10 年以上の実績を誇る、レッドレーザーシステムです。±1.0µm 2σ の繰り返し精度で安定した計測を行います。
計測前に切り粉やクーラントを工具から除去できるようエアブローが内蔵されています。


NC4 セパレートシステム
柔軟な取付けが可能なシステムです。対応セットアップ間隔は 0.3m~5m で、さまざまな向きにセットアップできます。機械の取付け状況に応じてブラケットや取付け用部品が付属します。レッドレーザーと保護機構で、高精度で安定した計測を行います。


工具長と直径の計測

ボールエンドミルなどの半径計測

工具の振れ計測*

工具折損検出

工具の欠け検出

バリや切り粉の検出

工具の高点/低点の計測

主軸方向の軸方向の熱膨張の検出