M8 エクステンションバー
両端が M8 ねじ (オス型とメス型) のエクステンションバーです。M8 ねじ式プローブで、深い形状を測定できるようになります。
PEL エクステンションバー
ツーワイヤタッチトリガープローブ (TP20 など) の測定範囲を広げる、M8 ねじ式のアルミニウム製エクステンションバー
PEL1
50mm

PEL2
100mm

PEL3
200mm

PEL4
300mm

PEL キット
ツーワイヤプローブ用の M8 ねじアルミニウム製エクステンションバーです。どんな三次元測定機でも使用できます。
3 本のエクステンションバー (PEL1、PEL2 および PEL3) のセット品もあります。長さ違いを組み合わせて購入する際にお得です。