高画質ラマンイメージ
より広く、より深く
これまでのラマンイメージは小さなサイズで、高画素化されたものでしたが、もうそのような時代ではありません。
現在は大容量データファイル (スペクトルハイパーキューブ) を収集、分析し、広範囲の高画質ラマンケミカルイメージを生成できます。
WiRE™ では独自のファイル形式 (WDF) で膨大なラマンデータ (5000 万スペクトル以上) を扱うことができます。メガピクセルサイズのイメージを生成するためのデータファイルを収集および分析できます。このような高画質イメージでも StreamHR™ Rapide を使用することで素早く収集できます。
高画質
サンプルはたいてい不均一で、さまざまな粒子サイズが含まれ、さまざまな分布をしています。WDF と WiRE を使用すると、非常に大きな領域でも細かい詳細を確認できます。ファイルサイズが制限されている場合には、ステップサイズを大きくしたり (詳細情報の欠落)、分析領域を小さくしたり (象徴的でなくなる) する必要がありますが、これに比べて取得される情報がより正確で象徴的になります。
限界のない高い能力
WDF は、高速性と効率を追求して設計したファイル形式です。本質的にファイルサイズ制限がないため、必要に応じて 1 点のファイルに数千万のスペクトルを格納できます。
WiRE は、このような大容量ファイルを高速で処理できるように処理と分析オプションが最適化されています。さらに、WiRE はメモリの拡張やより高速のマルチプロセッサーなど、将来的なコンピュータ性能の向上にも対応できるようになっています。
「ユーザーに対してメリットがあるのは明確で、大きなデータファイルを収集、処理および分析できるだけでなく、すべてのデータファイルを驚くほど高速でロードできます」(Tim Smith、Renishaw plc の Applications Manager)
高画質ラマンイメージのデータ取得方法
StreamLine™: ケミカルイメージの高速生成
StreamHR™: 高解像度ケミカルイメージの生成
レニショーの革新技術の多くは、特許により保護されています。