ATOM™ 診断キット
ATOM 診断キットは、パフォーマンスのレポートとリモート信号モニタリングを行える製品です。取付け時の問題解決やシステムの最適化に役に立ちます。
ATOM 診断キットの概要
ATOM リードヘッドには、内蔵セットアップ LED が搭載されており、ほとんどの場合はこの LED を使用して取付けを完了できます。しかし、セットアップ条件の厳しい場合は、ATOM 診断キットを使用して PC からパフォーマンスと信号のモニタリングを行うことで、取付けと最適化を簡単に行うことができます。このキットは、診断用ソフトウェアとハードウェアから構成されます (ケースにまとめて納品します)。診断キットを使用することで、信号振幅が表示され、リファレンスマークの位相調整が正しく行われていることを確認できます。また、リードヘッドの調整中にソフトウェアに問題が発生した場合には、信号振幅の警告音を出すこともできます。システムのリモートキャリブレーションやオートゲインコントロールのステータス切替えを行うこともできます。
リードヘッドのセットアップ時の診断キットのメリット
ATOM 診断キットは ATOM リードヘッドのセットアップに使用するオプションです。通常は内蔵セットアップ LED を参考にして最適なセットアップを確認できます。ほとんどの場合は内蔵セットアップ LED で十分です。しかし、次のように取付けが困難な状況では、ツールを使用する必要があります。
- リードヘッドが機械の奥深くに配置されていたり、リードヘッドのセットアップ LED を確認できない場合
- リードヘッドのキャリブレーションとリファレンスマークの位相調整が行われているか確認する場合
- CAL ボタンのない D サブコネクタの ATOM エンコーダを使用する場合
- 移動軸のフルストロークまたはディスクの回転範囲全域で、取付け高さが適切であることを確認する必要がある場合
ATOM 診断キットの入手方法
診断ソフトウェアは本ページの下部からダウンロードできます。診断キットのハードウェア (パーツ No. A-9411-0011) はレニショーまでご注文ください。このソフトウェアは、診断ハードウェアを介して ATOM リードヘッドを PC に接続している場合にのみ機能します。ソフトウェアの単独使用はできません。
特徴とメリット
- リードヘッド調整に役立つリアルタイムのリモートモニタリング
- 目視と音で信号レベルの確認が可能
- シンプルな、リファレンスマークのリモート位相調整
- インクリメンタル信号の簡単なリモートキャリブレーション
- オートゲインコントロールをワンクリックで切替え可能
- ハードウェアは USB ケーブル (キットに付属) または接続機器から電源供給
最低システム要件
- Microsoft® Windows® 8、Windows 7 または Windows XP
- Microsoft .NET Framework 4.0 Full
- USB ポート
- インターネット接続 (ソフトウェアダウンロード用)
他のレニショーエンコーダとの使用可否
ハードウェア (A-9411-0011) は TONiC™ 診断ソフトウェアと使用して、TONiC システムの取付けにも使用できます。