Salta la navigazione

SPA2-2

SPA2 è un servoamplificatore di potenza a 4 canali dotato di alimentazione di potenza integrata.

SPA2-2 è stato ottimizzato per funzionare con i controlli per CMM della serie UCC. La possibilità di utilizzarlo anche con il joystick MCU5-2 lo rende ideale per applicazioni di retrofit.

SPA2-2

Caratteristiche principali:

  • Per ciascun canale dell'amplificatore sono presenti controlli software individuali con tutti i parametri di regolazione (offset, guadagno, impostazioni integrali e proporzionali)
  • Le polarità di motore e tacho possono essere invertite tramite software
  • È possibile impostare l'alimentazione in modo da fornire un'uscita con tensioni comprese fra 12 V e 60 V
  • La potenza massima totale in uscita è di 600 W
  • Ciascun canale può fornire un picco a 10 A oppure 5 A costanti
  • Oltre ai servo-amplificatori, SPA2-2 contiene tutti i relè che controllano il processo di attivazione del motore e l'hardware necessario per implementare un sistema di arresto di categoria '2'

Specifiche tecniche

■ Specifiche standard

- Non disponibili

* La tensione in uscita deve essere simile a quella di ingresso


SPA2-2 (3 assi)*

SPA3-2

Compatibilità con controllo UCC

UCC BI

UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5

Canali del servoamplificatore

3

3

Canali aggiuntivi del servoamplificatore

1

Richiede un secondo amplificatore

Uscita totale

600 W

960 W max. (in base alla PSU)

Alimentazione continua massima per canale

300 W (1)

800 W (in base alla PSU)

Alimentazione di picco per canale (in base all'applicazione)

600 W

960 W (in base alla PSU)

Tensione di uscita (motore) amplificatore

Motori brushless da 12 a 60 V

Variabile da 12 a 80 V **

Corrente amplificatore

Da 0 a 10 A (programmabile)

Da 0 a 10 A (programmabile)

Compatibilità con arresto di emergenza

Arresto di emergenza di categoria "2” (PL-b)

Arresto di emergenza di categoria "2” (PL-b)

Metodo di regolazione

Digitale

Digitale

Compatibilità motore brushless CC

Compatibilità motore a spazzole CC

Feedback velocità encoder

Feedback velocità motore tacho

Feedback velocità tacholess

Feedback velocità encoder

Alimentazione CA

Integrata

Esterno

Alimentazione - ingresso

Da 85 V a 132 V CA, da 170 V a 264 V CA, da 47 Hz a 63 Hz, 650 W

In base alla PSU

Ambiente - immagazzinaggio

Da -10°C a +70 °C

Da -10°C a +70 °C

Ambiente - esercizio

Da +10 °C a +50 °C locale a UCC

Da +5 °C a +50 °C locale a UCC

Dimensioni:

Larghezza

435 mm (alloggiamento da 19")

440 mm (alloggiamento da 19")

Altezza

3U (127 mm)

1U (44 mm)

Profondità

330 mm

180 mm

Peso

9,48 kg (massimo - sistema a 7 assi)

2,84 kg


Kit

Sono disponibili vari kit, da scegliere in base all'applicazione. Contattare il fornitore Renishaw di zona per informazioni sulle altre opzioni.

KitContenuto del kitNote
Kit SPA2-2 3 assi ccKit 3 assi con cavi

Configurazione a 3 assi, adatta per CMM convenzionali con motori cc a spazzole.

Può supportare sistemi con feedback di velocità tacho e tacholess. Inoltre, con l'aggiunta di una scheda di interfaccia encoder, può supportare anche il feedback di velocità encoder.

È possibile installare un'ulteriore scheda per trasformare queste unità in sistemi a 4 assi.

Kit SPA2-2 6 assi ccConfigurazione adatta per installazioni che richiedono cinque o sei amplificatori.Come la versione a 3 assi, può supportare sistemi con feedback di velocità tacho e tacholess. Inoltre, con l'aggiunta di una scheda di interfaccia encoder, può supportare anche il feedback di velocità encoder. È possibile installare un'ulteriore scheda per trasformare queste unità in sistemi a 7 assi
Kit SPA2-2 3 assi per REVOConfigurato per supportare una testa di scansione REVO a 5 assi, con 3 assi disponibili per il controllo della CMM.È possibile installare una scheda aggiuntiva per espandere il sistema a quattro assi CMM.
Scheda di interfaccia SPA2-2 per quarto asseUna scheda plugin che può essere installata per fornire un asse supplementare ai kit 3 assi, 6 assi o 3 assi + REVO

Il tipo di connettore del motore della scheda supporta motori senza spazzole o lineari e si differenzia dal connettore standard per motori a spazzole.

Per evitare problemi di alimentazione, il kit include anche uno spinotto e una custodia.

Kit per riga ed encoder4 spinotti HDD 15 W e relative custodie a supporto della connessione con gli ingressi della riga dell'asse UCC o dell'encoder motore SPA.Perché i connettori siano in grado di supportare un sistema UCC / SPA2-2 in una CMM dotata di feedback di velocità encoder, è necessario disporre di due kit.
Kit connettori SPA2-2

3 spinotti 7W2 per le connessioni motore/tacho.

1 presa tipo D a 9W per l'arresto di emergenza.

Relative custodie per ciascun connettore.

Connettori e custodie a supporto della connessione dei motori degli assi e del sistema di arresto di emergenza della macchina.

Retrofit UCC

Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.

Retrofit

Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.

Estensione della garanzia

Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni

 
loading