SPA3-2
Servoamplificatore compatibile con lettori assoluti BiSS e con un massimo di quattro feedback di posizione (per macchine con doppia riga Y).

SPA3-2 è un servoamplificatore cc a 3 assi con I/O macchina migliorato, supporto per lettori assoluti BiSS e arresto di emergenza di categoria 2.
Grazie alla combinazione di potenza e dimensioni compatte, SPA3-2 può essere utilizzato con molti tipi di macchine CMM, senza bisogno di cambiare motore. Inoltre, è compatibile con i controlli della serie UCC e con i joystick MCUlite-2, MCU5-2 e MCU W-2.
Lo straordinario vantaggio offerto da SPA3-2 deriva dalle dimensioni dell'I/O macchina, con sei ingressi, sette uscite e altre sei porte I/O configurabili come ingressi o uscite. Inoltre, offre i seguenti vantaggi:
- Alimentazione con tensione regolabile per lettori ed encoder motorizzati
- Compatibilità con i lettori assoluti BiSS
- Supporto per un massimo di quattro feedback di posizione, per macchine con doppia riga Y
Specifiche tecniche
■ Specifiche standard
- Non disponibili
* La tensione in uscita deve essere simile a quella di ingresso
SPA2-2 (3 assi)* | SPA3-2 | |
Compatibilità con controllo UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5 |
Canali del servoamplificatore | 3 | 3 |
Canali aggiuntivi del servoamplificatore | 1 | Richiede un secondo amplificatore |
Uscita totale | 600 W | 960 W max. (in base alla PSU) |
Alimentazione continua massima per canale | 300 W (1) | 800 W (in base alla PSU) |
Alimentazione di picco per canale (in base all'applicazione) | 600 W | 960 W (in base alla PSU) |
Tensione di uscita (motore) amplificatore | Motori brushless da 12 a 60 V | Variabile da 12 a 80 V ** |
Corrente amplificatore | Da 0 a 10 A (programmabile) | Da 0 a 10 A (programmabile) |
Compatibilità con arresto di emergenza | Arresto di emergenza di categoria "2” (PL-b) | Arresto di emergenza di categoria "2” (PL-b) |
Metodo di regolazione | Digitale | Digitale |
Compatibilità motore brushless CC | ■ | |
Compatibilità motore a spazzole CC | ■ | |
Feedback velocità encoder | ■ | ■ |
Feedback velocità motore tacho | ■ | ■ |
Feedback velocità tacholess | ■ | ■ |
Feedback velocità encoder | ■ | ■ |
Alimentazione CA | Integrata | Esterno |
Alimentazione - ingresso | Da 85 V a 132 V CA, da 170 V a 264 V CA, da 47 Hz a 63 Hz, 650 W | In base alla PSU |
Ambiente - immagazzinaggio | Da -10°C a +70 °C | Da -10°C a +70 °C |
Ambiente - esercizio | Da +10 °C a +50 °C locale a UCC | Da +5 °C a +50 °C locale a UCC |
Dimensioni: | ||
Larghezza | 435 mm (alloggiamento da 19") | 440 mm (alloggiamento da 19") |
Altezza | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Profondità | 330 mm | 180 mm |
Peso | 9,48 kg (massimo - sistema a 7 assi) | 2,84 kg |
Retrofit UCC
Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
Retrofit
Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni