Salta la navigazione

Motivi per scegliere CARTO

L'utilizzo di CARTO è rapido e intuitivo. Inizia ora.

Download di CARTO

Guarda i nostri video su come fare

Semplice e intuitivo

L'interfaccia utente di CARTO fornisce un flusso di processo molto semplice, che permette agli utenti inesperti di iniziare a utilizzare il sistema immediatamente, senza bisogno di alcuna formazione.

Una serie di funzioni integrate, come ad esempio il "rilevamento automatico dei segni" e la "preimpostazione del primo bersaglio" garantiscono una raccolta dati accurata fin dal primo tentativo. Questo approccio consente di utilizzare i sistemi di calibrazione Renishaw per incrementare la produttività.

Sviluppo costante

Renishaw continua a sviluppare il software CARTO, anche sulla base dei feedback ricevuti da parte dei clienti.

Gli aggiornamenti costituiscono un valore aggiunto per l'hardware di calibrazione, arricchendolo e ampliandolo con nuove funzioni. Inoltre, gli aggiornamenti contribuiscono a rendere il sistema più intuitivo e vanno a correggere eventuali bug.

Applicazioni che utilizzano il database

Il database di CARTO costituisce il cuore di Capture, Explore e Compensate, e consente di accedere ai dati da qualsiasi applicazione.

Icona di CARTO Capture

Prestazione di posizionamento: acquisita

Icona di CARTO Explore

Dati: analizzati

Icona di CARTO Compensate

Errori: corretti

Una maggiore quantità di dati

Ora CARTO è in grado di acquisire ancora più dati. Su tutti i bersagli, Capture non si limita a registrare l'errore di posizione, ma memorizza anche le condizioni ambientali rilevate dal compensatore XC-80 e inserisce data e ora, per offrire informazioni approfondite con cui eseguire la diagnosi degli errori tramite strumenti di comparazione.

Massima semplicità nella gestione dei dati

Il pacchetto software CARTO include una serie completa di strumenti per organizzare, cercare e condividere dati e per creare copie di backup.

I tag aiutano a organizzare in modo efficiente i metodi di test e i risultati all'interno del database.

Manipolazione dei dati

Explore è dotato di un'ampia gamma di strumenti per la manipolazione e l'analisi dei dati che consentono di:

  • ottenere medie di più esecuzioni dei dati, rimuovere pendenze, tagliare i dati e applicare offset zero a qualsiasi modalità di misura.
  • visualizzare gli errori rispetto a una posizione lineare o al tempo.
  • configurare scale grafiche e aggiungere bande di tolleranza.
  • esportare dati in file CSV per utilizzarli in programmi diversi da CARTO.
Explore - manipolazione dei dati

Nessun limite di comparazione

Lo strumento di confronto dati include funzioni diagnostiche estremamente potenti. Si possono mettere a confronto i dati dei risultati dei test presenti nelle cronologie di CARTO, LaserXL e Laser10 e osservare gli effetti degli errori con vari gradi di libertà:

  • errore angolare su posizionamento lineare
  • errore angolare su deviazione di rettilineità
  • rollio sulla deviazione di rettilineità
  • incidenza della temperatura sugli errori di posizione

Correzione errori

Compensate permette di convertire gli errori misurati in file di correzione errore che contribuiscono a migliorare il posizionamento del sistema di movimento.

La compensazione degli errori può essere prodotta nei seguenti formati:

  • file di "compensazione errore lineare" Renishaw (LEC.REN e LEC2.REN)
  • linguaggio nativo della macchina utensile (per i controlli macchina supportati)
  • copia e incolla manuale in base alle esigenze dell'utente

La correzione errore è disponibile per il beccheggio (un solo grado di libertà) e volumetrico (21 gradi di libertà).

Correzione dell'errore di beccheggio con Compensate
Correzione dell'errore volumetrico con Compensate

Rapporti

La funzione per i report combinati fornisce all'utente la flessibilità necessaria per compilare report personalizzati in PDF in base alle proprie esigenze personali. È possibile aggiungere il logo aziendale, visualizzare le informazioni desiderate del test rispetto agli elementi degli standard internazionali o eseguire un semplice copia e incolla per creare report personalizzati.

Transizione senza problemi

La funzione per l'importazione dei file consente a chi è abituato a usare i software LaserXL e RotaryXL di passare a CARTO in modo semplice e rapido.

I file con i dati di calibrazione Renishaw possono essere importati e permettono di continuare a utilizzare i metodi di test, i programmi e i dati cronologici preesistenti all'interno del database di CARTO.

Scopri di più

 
loading