Laser per la misura di sei gradi di libertà
L'individuazione e la correzione degli errori di misura degli assi può essere un'operazione complicata, che richiede molto tempo. È in queste situazioni che l'adozione di un sistema laser affidabile con sei gradi di libertà (6DoF) per la misura di macchine diventa essenziale.
Il sistema multiasse di calibrazione laser XM-60 misura contemporaneamente gli errori in sei gradi di libertà, lungo un asse lineare, partendo da una singola impostazione. Sfrutta un software di analisi completo e particolareggiato per analizzare le relazioni tra i diversi errori presenti e monitorare le variazioni nelle prestazioni di una macchina nel corso del tempo. In questo modo, è possibile massimizzare la produttività, l'efficienza e la qualità della produzione di un'officina.
Il calibratore multiasse XM-600 include tutte le funzionalità del modello XM-60 se utilizzato con il software CARTO, e possiede anche la capacità di comunicare con i controlli UCC di Renishaw. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per le strutture produttive che utilizzano sia macchine utensili, sia CMM (macchine di misura a coordinate).
Come funziona un calibratore multiasse?
Un calibratore multiasse è uno strumento che calibra e valuta l'accuratezza di più assi nei sistemi di movimento e in macchinari di vario tipo. Viene solitamente utilizzato in applicazioni del settore manifatturiero, nel mondo della robotica oppure nelle macchine CNC e CMM per garantire la precisione e l'affidabilità.
Il sistema laser XM-60 per calibrazioni multiasse è stato sviluppato da Renishaw per misurare con precisione gli errori in sei gradi di libertà, lungo un asse lineare, simultaneamente, partendo da una singola impostazione. Se utilizzato in combinazione con un compensatore ambientale XC-80, compensa automaticamente le misure lineari per garantire la massima accuratezza in tutti gli ambienti operativi.
XM-60 fornisce agli utenti di dispositivi di compensazione volumetrica un metodo rapido e accurato per l'acquisizione di dati. Tutte le misure sono effettuate con un sistema ottico che ne consente l'utilizzo con qualsiasi orientamento.
![Calibratore multiasse XM-60 - un tecnico esegue un test con XM-60](/media/img/gen/d2544d1d3953498a8efd51cf503f4c60.jpg)
Perché utilizzare un calibratore multiasse?
I calibratori multiasse svolgono un ruolo importante nei settori industriali in cui precisione e accuratezza sono fattori prioritari. La loro funzione principale è quella di calibrare e allineare gli assi presenti all'interno di un sistema meccanico, per garantire che la precisione degli spostamenti. Nei settori soggetti a conformità normative, i calibratori multiasse possono essere utilizzati per dimostrare il rispetto degli standard e delle regole vigenti.L'uso di calibratori multiasse versatili, come XM-60, a cadenza regolare aiuta a garantire la qualità e l'affidabilità delle macchine. I tempi di inattività vengono ridotti al minimo e le linee produttive possono essere sfruttate al meglio.
Il calibratore multiasse XM-60 può essere usato con il software CARTO per acquisire e analizzare dati in modo estremamente semplice e intuitivo. Un'ampia scelta di strumenti per la manipolazione dei dati permette di svolgere analisi che aiutano a soddisfare standard internazionali e requisiti individuali.
Vantaggi principali
![Icona Misure rapide](/media/img/gen/bdc9920cfe9c4330be7e85b1d165dffd.png)
Misure rapide
Una sola impostazione consente di svolgere misure lineari, di beccheggio, imbardata e rollio e della rettilineità orizzontale e verticale.
![Icona Facilità di impostazione](/media/img/gen/503bb67e830f48d28ac30470a7aa885f.png)
Facilità di impostazione
È facile da impostare, grazie al rilevamento automatico dei segni e all'allineamento grafico che consentono di ridurre al minimo gli errori umani
.
![Icona Risultati dettagliati](/media/img/gen/88ab5c5410aa48d4b9e9a94234e13677.png)
Risultati dettagliati
Il software CARTO acquisisce semplicemente i dati da misurare, analizzare ed esportare per capire a fondo le prestazioni di una macchina.
![Icona Rullo ottico](/media/img/gen/79804a72586c4676bd012724bd67a9c3.png)
Tecnologia esclusiva
Misure di rollio in ogni direzione grazie alla misura ottica.
Il costante sviluppo del software CARTO rappresenta un importante valore aggiunto
Il software CARTO di Renishaw è composto da tre applicazioni: Capture, per l'acquisizione dei dati di misura laser, Explore, per analisi approfondite e conformi agli standard internazionali e Compensate per la correzione rapida degli errori.
I costanti aggiornamenti al sistema XM-60 rappresentano un valore aggiunto e forniscono l'accesso a nuove opportunità applicative.
- La funzione analitica di unione dati di Explore aiuta gli utenti dei sistemi XM-60 ad analizzare i dati in modo conforme agli standard internazionali per assi lunghi.
- La funzione per la lettura degli offset di Explore consente di immettere nel software CARTO le deviazioni X, Y, Z dal ricevitore al punto di interesse. In questo modo, i dati acquisiti possono essere calcolati nuovamente per individuare gli errori effettivi all'origine.
- Grazie alla sua funzione per la visualizzazione in 3D degli errori, Explore può produrre animazioni scalabili dell'asse misurato e consente una migliore comprensione degli errori e delle relazioni fra i 6 gradi di libertà.
Software e fissaggi estremamente versatili per espandere le capacità di qualsiasi sistema
Il calibratore multiasse XM-60 fornisce una serie di soluzioni software e di fissaggio e aiuta a eseguire misure in macchine con configurazioni molto diverse e con un'ampia gamma di impostazioni. Per aiutare gli utenti a sfruttare al meglio i propri dispositivi, Renishaw organizza corsi di formazione all'uso dei prodotti di calibrazione tenuti da tecnici specializzati.
![Misura rotativa con XM-60 su una macchina utensile](/media/img/gen/4ba80983ee034dd3a88f492a110d1cdf.jpg)
Misura di assi rotativi
Il sistema XR20 per la calibrazione degli assi rotanti permette utilizzare il software CARTO per acquisire e analizzare i dati delle misure rotative. La modalità di misura rotativa fuori asse di CARTO fornisce un’unica soluzione per diversi test di misura fuori asse eseguiti con il calibratore multiasse XM-60.
![Base orizzontale su uno stampo](/media/img/gen/ad6bd1dbc0bd426abe4ed7e05622a399.jpg)
Allineamento di precisione
La nostra base orizzontale ad asse singolo è un accessorio che permette allineamenti precisi in applicazioni che non dispongono di un asse perpendicolare alla corsa. Si tratta di un dispositivo particolarmente utile per applicazioni con base e stampante.
![Laser di allineamento XM-60 installato su una macchina](/media/img/gen/8777ed94e8c6438eaf39b018f5eab6c3.jpg)
Supporti magnetici
La base magnetica integrata nell'unità di trasmissione di XM-60 assicura la massima rapidità di montaggio in macchina.
![Sistema di calibrazione multiasse XM-60 installato in una macchina per tornitura/fresatura](/media/img/gen/d690e2cf66d94ca68ba16a48a4ee0ba6.jpg)
Kit di fissaggi
Il kit di fissaggi offre opzioni aggiuntive per il montaggio di emettitore e ricevitore XM-60 nel volume operativo di una macchina utensile.
![XM-60 con staffa a 90 gradi e orientamento inverso](/media/img/gen/0d16914313124ba58f0fec2a7694c8bd.jpg)
Staffa a 90 gradi
La staffa a 90 gradi permette di cambiare facilmente l'orientamento dell’emettitore e può essere utilizzata per montare l'unità sul bordo del piano macchina.
![Impostazione del calibratore multiasse XM-60](/media/img/gen/5fccc32c52f54c42b6d66b7c38adb564.jpg)
Montaggio con blocchetti
Il ricevitore può essere facilmente collegato a una macchina tramite blocchetti di fissaggio e colonnine portanti. Nelle applicazioni con fissaggi personalizzati è possibile rimuovere il blocchetto e utilizzare direttamente i fori.
Accessori del kit per XM60 e XM-600
Scopri la nostra offerta di accessori e pezzi di ricambio.
XM-600 velocizza e semplifica la mappatura degli errori della CMM
Il sistema di calibrazione multiasse XM-600 è stato sviluppato con funzioni aggiuntive per consentire le comunicazioni dirette con i controlli UCC di Renishaw. Grazie alla tecnologia sviluppata per il calibratore multiasse XM-60, XM-600 è in grado di misurare simultaneamente tutti i sei gradi di libertà con una sola operazione. Tale capacità consente di creare facilmente una mappa accurata degli errori per ciascun asse lineare della CMM.
XM-600 è perfettamente compatibile con il software CARTO e rappresenta la soluzione ideale per qualsiasi struttura produttiva che faccia uso di macchine utensili e CMM.
Con l'adozione di XM-600 abbiamo notato una maggiore efficienza nella mappatura degli errori. La procedura per la misura e la mappatura degli errori è diventata estremamente comoda e ci ha permesso di dimezzare i tempi di lavoro complessivi delle CMM UCC, che in precedenza richiedevano un'intera giornata.
DUKIN, Corea del Sud
Accuratezza tracciabile
Le prestazioni di tutti i sistemi di calibrazione multiasse XM-60 e XM-600 sono tracciabili su standard internazionali.
Tutti i sistemi sono forniti con un certificato di conformità esclusivo associato al numero di serie dei componenti. Il certificato include informazioni sulle specifiche pubblicate e garantisce che il sistema è stato testato e risulta conforme a tali specifiche. Assicura inoltre che ciascun sistema è in grado di fornire l'accuratezza indicata in modo continuo e regolare in tutte le attività.
![Calibratore multiasse XM-60 con software CARTO](/media/img/gen/5877481043654eca9dcbe8568f670a61.jpg)
![Calibratore multiasse XM-60 installato in una CMM](/media/img/gen/41d8cb251ce44477b9e65f22d0eb216f.jpg)
Tecnologia Renishaw
I sistemi di misura laser di Renishaw sono prodotti in modo da assicurare prestazioni elevate e massima affidabilità di funzionamento. La sottostruttura in alluminio è leggera, robusta e pensata per essere installata con facilità in qualsiasi macchina.
Il laser sfrutta la tecnologia sviluppata e utilizzata anche negli encoder laser RLE, in produzione da oltre 10 anni e adottati nelle applicazioni più impegnative nel campo dei semiconduttori. Un’esperienza a garanzia dell'affidabilità e dell'accuratezza che i calibratori multiasse XM-60 e XM-600 possono offrire.
I nostri strumenti di calibrazione e ottimizzazione sono studiati per migliorare le prestazioni dei sistemi di movimento di precisione.
FAQ
Cosa si intende con il termine "sei gradi di libertà" (6DoF)?
Il movimento lineare presenta sei diversi tipi di errore. Gli errori sono:
- lineare
- rettilineità orizzontale
- rettilineità verticale
- beccheggio
- imbardata
- rollio
e vengono definiti collettivamente i sei gradi di libertà (6DoF).
Con quale frequenza si consiglia di ricalibrare il prodotto?
Se utilizzati in un ambiente "normale", i sistemi di calibrazione multiasse XM-60 e XM-600 dovrebbero essere ricalibrati ogni due anni. Per maggiori informazioni, visitare la nostra pagina Web dedicata ai servizi di calibrazione, riparazione e ricalibrazione.