Compensatore XC-80 e sensori
Il compensatore XC-80 e i sensori aiutano a ottenere misure laser precise e affidabili, tramite la compensazione ambientale automatica.
Misure laser accurate sull'intero intervallo ambientale
Le fluttuazioni della temperatura, della pressione e dell'umidità relativa possono incidere sulla lunghezza d'onda della luce emessa dagli interferometri laser.
La precisione delle misure è un fattore critico per garantire una calibrazione accurata delle macchine e il compensatore XC-80 rappresenta la soluzione ideale. È estremamente efficace nel ridurre gli errori di misura causati dalle variazioni ambientali.

Come funziona un compensatore ambientale?
I compensatori ambientali, come XC-80, rilevano le variazioni di temperatura e pressione dell'aria e dell'umidità relativa, che possono incidere sulla lunghezza d'onda del fascio laser. Successivamente, calcola l'indice di rifrazione dell'aria.
La lettura dell'interferometro laser viene quindi regolata automaticamente per compensare eventuali variazioni della lunghezza d'onda del laser. Il vantaggio di disporre di un sistema automatico sta nell'assenza di intervento da parte dell'utente e nell'aggiornamento frequente della compensazione.
Perché conviene usare un compensatore ambientale?
Il compensatore XC-80 è un elemento critico per garantire l'accuratezza delle misure lineari eseguite con i calibratori multiasse XL-80 (laser), XM-60 e XM-600. Le variazioni della pressione e della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa possono alterare la lunghezza d'onda della luce laser e di conseguenza la lettura delle misure.
Gli esclusivi "sensori intelligenti" di XC-80 elaborano le letture direttamente all'origine per misurare con grande accuratezza temperatura, pressione e umidità relativa. Il compensatore XC-80 sfrutta le letture dei sensori per modificare il valore nominale della lunghezza d'onda del laser e fornire un valore reale. Questo risulta molto utile nei calcoli per eliminare virtualmente gli errori di misura causati dalle variazioni.
Vantaggi principali

Accuratezza garantita
Le letture dei sensori permettono di modificare il valore nominale della lunghezza d'onda del laser e fornire un valore reale.

Sensori intelligenti
Una serie di sensori molto accurati misura la temperatura e la pressione dell'aria e l'umidità relativa.

Sistema automatizzato
Non è richiesto nessun intervento da parte dell'utente. In questo modo il processo viene semplificato e si riducono i rischi di errore umano.

Configurazione molto versatile
I sensori si collegano tramite magneti e dispongono di cavi lunghi 5 metri per assicurare la massima flessibilità di utilizzo.
Accessori per XC-80
Visita il negozio online per scoprire il nostro catalogo di accessori e pezzi di ricambio.
Vantaggi e caratteristiche del compensatore XC-80
Per chi ricerca la massima accuratezza è indispensabile disporre di un sistema efficiente per la compensazione della lunghezza d'onda. Questo è il motivo per cui XC-80 è un componente chiave per garantire l'accuratezza in un'ampia varietà di condizioni ambientali.
La pagina L'interferometria: approfondimento, fornisce informazioni dettagliate sull'importanza della compensazione ambientale.

Compensazione uniforme: il design di XC-80 e dei sensori garantisce letture uniformi ed estremamente accurate con qualsiasi condizione di funzionamento.
Aggiornamenti frequenti dei sensori: tale operazione può essere eseguita automaticamente, ogni sette secondi, come indicato dai LED di stato del compensatore XC-80.
USB integrata: la connessione USB integrata rende superflue le interfacce PC separate e i sistemi di alimentazione esterni (l'alimentazione viene fornita direttamente dalla USB).
Leggerezza: XC-80 pesa solo 490 g. Il peso totale con il laser XL-80 è di poco superiore a 3 kg (inclusi i cavi, l'alimentatore di XL-80 e i sensori).
Sensori intelligenti per la temperatura dell'aria e dei materiali: i microprocessori integrati analizzano ed elaborano la lettura dei sensori prima di inviare i valori digitali al compensatore XC-80. Grazie a questo sistema le misure sono più affidabili e il compensatore XC-80 più compatto. Inoltre assicura la completa intercambiabilità dei sensori, senza compromettere l'accuratezza.
Fino a tre sensori per la temperatura dei materiali: Collegando più sensori al compensatore XC-80 è possibile normalizzare le misure lineari alla temperatura standard di 20 °C
Versatilità dei cavi dei sensori: i cavi dei sensori sono lunghi 5 m e possono essere sostituiti individualmente, ma possono essere uniti per adattarsi a macchine particolarmente lunghe.

I nostri strumenti di calibrazione e ottimizzazione sono studiati per migliorare le prestazioni dei sistemi di movimento di precisione.
Risorse aggiuntive
-
Brochure: Sistema laser XL-80
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.