Encoder ottici per ultra alto vuoto
Mantenere ambienti di alto vuoto e ridurre al minimo l'outgassing
Tutti gli encoder Renishaw per compatibili per UHV sono stati sviluppati per l'utilizzo in molti settori scientifici ed industriali avanzati e possono affrontare pressioni fino a 10 -10 Torr.
I principi operativi fondamentali sono gli stessi dei nostri prodotti per applicazioni in atmosfere standard, ma le varianti UHV possono eliminare i vuoti e vengono costruite con materiali e adesivi compatibili con l'uso a cui sono destinati. L'idoneità all'utilizzo in ambienti UHV viene certificata da un'azienda specializzata indipendente, tramite una serie di test che includono anche l'analisi dei gas residui (RGA) (disponibile su richiesta).
La serie include encoder ottici aperti, incrementali e assoluti.
Sul mercato sono presenti molti encoder di alta qualità, ma solo una minima parte è anche compatibile con le applicazioni in vuoto. L'encoder TONiC UHV di Renishaw è una scelta ottimale che assicura prestazioni di eccellenza e grande affidabilità.
VAD Instruments, Corea del Sud
Encoder UHV incrementali
Encoder aperti TONiC™ UHV
TONiC UHV è una variante modificata dell'encoder TONiC. Include:
- compatibilità con molte righe:
- Lineari: riga a nastro RTLC in acciaio inox, riga a nastro sottile RKLC in acciaio inox, riga rigida RELM in ZeroMet, riga rigida RSLM in acciaio inox.
- Rotative (angolari): anello RESM in acciaio inox, anello ultra accurato REXM in acciaio inox.
![Encoder ottico TONiC™ FS su piattaforma bianca](/media/img/gen/c22ec32725554ebba8bef812705d258b.jpg)
Encoder assoluti UHV
Encoder aperti RESOLUTE™ UHV
L'encoder RESOLUTE UHV è una variante modificata del modello RESOLUTE. Include:
- Interfacce seriali BiSS® C e Panasonic.
- Compatibilità con molte righe:
- Lineari: riga a nastro RTLA in acciaio inox, riga rigida RELA in ZeroMet, riga rigida RSLA in acciaio inox.
- Rotative (angolari): anello RESA in acciaio inox, anello ultra accurato REXA in acciaio inox.
![Encoder ottico RESOLUTE™ UHV su piattaforma bianca](/media/img/gen/dade39d7d20f43598df20e0772d5c7aa.jpg)
Guarda la presentazione degli encoder assoluti RESOLUTE UHV
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.