Salta la navigazione

Encoder ottici lineari

Il movimento in linea retta viene misurato con encoder ottici lineari. Scopri come le righe finemente graduate di Renishaw, insieme ai lettori optoelettronici compatti assoluti e incrementali, offrono eccellenti prestazioni di misura di posizione.

Scegli i tuoi sistemi di encoder assoluti o lineari incrementali

Per soddisfare qualsiasi esigenza, commercializziamo una vasta gamma di righe lineari: robuste righe a nastro, righe rigide ad alta accuratezza, o righe rigide in ZeroMet™ a bassa espansione. Le righe possono essere montate con mezzi meccanici o nastro biadesivo.

Le righe sono compatibili con la nostra serie di lettori per encoder ottici aperti.

La nostra vasta gamma di encoder lineari ti consente di scegliere il sistema più adatto alla tua applicazione:

  • Gli encoder assoluti decodificano immediatamente la propria posizione corrente senza necessità di alcun movimento.

  • Gli encoder incrementali sono in grado di rilevare il movimento solo in relazione alla propria posizione corrente o a una tacca di riferimento nota.

Sistemi di encoder lineari assoluti: lettori e righe

Di seguito è mostrata la lunghezza massima della riga delle varie combinazioni di lettore e riga:

Riga lineare RTLA RTL

Riga a nastro in acciaio

Versatile

Robusta

Riga lineare RTLA FASTRACK RTL FASTRACK™

Riga a nastro in acciaio

Montaggio su rotaia

Versatile e robusta

Riga lineare RELA REL

Riga rigida ZeroMet™

Bassa espansione

Accuratezza elevata

Riga lineare RSLA RSL

Riga rigida in acciaio

Spessa e stabile

Accuratezza elevata

Riga lineare RTLA

RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

LettoreEncoder ottici RESOLUTE™ RESOLUTE

(passo 30 µm)

Accuratezza elevata

Alta velocità

Fino a 21 mFino a 21 mFino a 1,5 mFino a 5 mFino a 21 m

LettoreEVOLUTE™ optical encoders EVOLUTE™

(passo 50 µm)

Facilità di installazione

Versatile

Fino a 10,02 mN/DN/DN/DN/D

Sistemi di encoder lineari incrementali: lettori e righe

Di seguito è mostrata la lunghezza massima della riga delle varie combinazioni di lettore e riga:

Riga lineare RTLC RTL

Riga a nastro in acciaio

Versatile

Robusta

Riga lineare RTLC FASTRACK RTL FASTRACK™

Riga a nastro in acciaio

Montaggio su rotaia

Versatile e robusta

Riga lineare RCLC RCL

Riga rigida in vetro

Corta e stabile

Bassa espansione

Riga lineare RELM REL

Riga rigida ZeroMet

Bassa espansione

Accuratezza elevata

Riga lineare RSLM RSL

Riga rigida in acciaio

Spessa e stabile

Accuratezza elevata

Riga lineare RKLC RKL

Riga a nastro in acciaio

Stretta e sottile

Flessibile

LettoreEncoder ottici ATOM™ ATOM

(passo da 20 μm, 40 μm)

Di dimensioni ridotte

Analogico

Fino a 10 mN/DFino a 130 mmN/DN/DFino a 10 m

LettoreEncoder ottici ATOM DX™ ATOM DX

(passo da 20 μm, 40 μm)

Di dimensioni ridotte

Digitale

Fino a 10 mN/DFino a 130 mmN/DN/DFino a 10 m

LettoreEncoder ottici VIONiC™ VIONiC

(passo 20 µm)

Accuratezza elevata

Digitale

Fino a 10 mFino a 10 mN/DFino a 1,5 mFino a 5 mFino a 20 m

LettoreQUANTiC optical encoders QUANTiC

(passo 40 µm)
Facilità di installazione

Versatile

Fino a 10 mFino a 10 mN/DN/DN/DFino a 20 m

LettoreTONiC™ optical encoders TONiC

(passo 20 μm)
Accuratezza elevata

Analogico

Fino a 10 mFino a 10 mN/DFino a 1,5 mFino a 5 mFino a 20 m
Tablet tenuto da due mani che mostra una guida all'installazione degli encoder Renishaw

Scopri le specifiche tecniche dei nostri encoder ottici, incluse le opzioni e le versioni, tramite i nostri documenti tecnici. I nostri certificati di conformità offrono un'ulteriore garanzia dell'impegno di Renishaw nei confronti della qualità.

Scarica documentazione tecnica

Vista laterale dell'encoder ottico incapsulato FORTiS™ all'interno di una macchina utensile

Scopri come gli encoder ottici offrono un eccellente controllo del movimento in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri gli esempi pratici dei prodotti e processi che beneficiano della tecnologie usate negli encoder e dalla vasta esperienza di Renishaw.

Vantaggi degli encoder per il controllo del movimento

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.

loading