UCC T3 PLUS
3 tengelyes, kapcsoló típusú tapintó rendszerű, automatikus működésű fejekhez használható megoldás.
Nagy teljesítményű, 3 tengelyes CMM-vezérlés beépített standard kapcsoló típusú tapintó mérésvezérléssel és interfésszel, PH10 PLUS fejekhez használható vezérléssel és hőmérsékletihiba-kompenzációval (TEC).
3 tengelyes koordináta-mérőgépekhez tervezett kivitel
- Nagyobb és kisebb méretű, kapcsoló típusú tapintó mérőfejet használó koordináta-mérőgépekhez
- Integrált TP200 interfész
- 16 csatornás hőmérséklet-kompenzáció
- Integrált PH10 PLUS és PH10 interfész
- Többhuzalos kialakítás támogatása
UCC egységek összehasonlítása
■ Alapáras jellemző
- Nem áll rendelkezésre
Funkció / műszaki jellemző | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200 / SCR200 interfész | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 interfész | - | - | ■ | - | - |
SP25M interfész | - | - | ■ | - | - |
SP80 interfész | - | - | - | - | - |
PH10 interfész | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 interfész | - | - | - | ■ | - |
REVO interfész | - | - | - | - | - |
REVO-2 interfész | - | - | - | - | ■ |
Koordináta-mérőgép vezérelt tengelyeinek száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konfigurálható segédtengely (forgóasztal, kettős skála, kettős hajtás) | Második SPA3-2 szükséges | Második SPA3-2 szükséges | Második SPA3-2 szükséges | Második SPA3-2 szükséges | Második SPA3-2 szükséges |
SPA- (szervoerősítő-) kompatibilitás | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Analóg SPA kimenet ±10 V | - | - | - | - | - |
Hőmérsékletérzékelő-bemenetek | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kompatibilitás meglévő bővítőkártyákkal | - | - | - | - | - |
Maximális valós idejű szkennelési adatsebesség | - | - | SP25M: 2000 pont/mp | - | REVO-2: 4000 pont/mp |
Integrált AC tápegység | - | - | - | - | - |
Külső DC tápegység | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Nem dedikált koordinátamérőgép-kimenetek és -bemenetek (I/O) | 2 bemenet + 1 kimenet | 2 bemenet + 1 kimenet | 2 bemenet + 1 kimenet | 2 bemenet + 1 kimenet | 2 bemenet + 1 kimenet |
Funkció / műszaki jellemző | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Méretek
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Szélesség | 440 mm (19 hüvelykes ház) | 440 mm (19 hüvelykes ház) | 440 mm (19 hüvelykes ház) | 440 mm (19 hüvelykes ház) | 440 mm (19 hüvelykes ház) |
Magasság | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Mélység | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Tömeg | 2,1 kg (4 lb 10 oz) | 2,6 kg (5 lb 12 oz) | 2,6 kg (5 lb 12 oz) | 2,1 kg (4 lb 10 oz) | 2,1 kg (4 lb 10 oz) |
A következő adatok valamennyi UCC vezérlőre érvényesek:
- Közvetlenül CNC-vezérelt (DCC) koordináta-mérőgépekhez konfigurált kivitel
- Processzor típusa: 1,6 GHz-es Intel Atom
- A típushoz használható kézi vezérlőegység: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Digitális SPA-vezérlőkimenet
- Számítógépes adatátviteli kapcsolat: Ethernet
- Kompatibilis számítógépes operációs rendszerek: XP pro, Windows 7, Windows 8
- Szervó-hurokidő: 0,5 ms
- Kapcsoló típusú tapintó mérési (TTP) funkció
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Szokványos UCC-szoftverek integrációja
- Digitális skálabemenet: RS422 - Renishaw
- Analóg skálabemenet: Külső interfésszel
- Tápellátás a be- és kimeneti egység számára: 24 V, 1 A-en
- Be-és kimenetek műszaki adatai:
- Felhasználó által konfigurálható
- Aktív MAGAS vagy ALACSONY
- Feszültségtartomány: 5–24 V
- Külső és belső végálláskapcsolóval kompatibilis
- Szoftveres határértékekkel kompatibilis
- Koordináta-mérőgép volumetrikus hibaadatbázisát kezelő funkció
- Kompatibilitás a Renishaw UCCassist szoftverrel
* REVO/REVO-2 rendszerrel nem használható
UCC-alapú utólagos gépkorszerűsítés
A Renishaw műszaki együttműködést folytat az iparág több vezető szoftvercégével és utólagos korszerűsítést végző cégével, hogy hatékony utólagos CMM-korszerűsítési megoldásokat kínálhasson a Renishaw UCC vezérlők használatával.
Utólagos korszerűsítések
Tudjon meg többet a koordináta-mérőgépéhez elérhető utólagos korszerűsítési lehetőségekről.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.