Motoros, indexálható PH10 PLUS fejek
A PH10 PLUS fejek lehetővé teszik a mérőfej programvezérelt újrabeállítását az automatizált koordináta-mérőgépeken, így növelve azok teljesítményét.
A termékcsaládot három PH10 PLUS modell alkotja, amelyek mindegyikéhez egy sor mérőfej és hosszabbító csatlakoztatható. A fejek összesen 720-féle pozíciót tudnak felvenni ismétlőképesen, így a munkadarab legnehezebben elérhető részei is hozzáférhetőek velük. Ennek köszönhetően a jellemzők a tapintószár-készletek gyakori és időigényes cseréje nélkül vizsgálhatók különböző szögekből.
A PH10 PLUS fejek mindhárom változatát 0,4 µm (2σ) (100 mm-es távolságban meghatározva) ismétlőképességgel szállítjuk, megkönnyítve a felhasználók számára a tapintócsúcs pozicionálását.
PH10M PLUS
![PH10M PLUS](/media/img/gen/73d541c1057d4ff894d19e87d1b64a9e.jpg)
A PH10M PLUS hosszú hosszabbító rudak és összetett mérőfejek (pl. SP25M vagy TP7M) kezelésére is alkalmas. A nagy ismétlőképességű autojoint csatlakozó a mérőfejek és hosszabbító rudak gyors cseréjét teszi lehetővé anélkül, hogy újrakalibrálásra lenne szükség.
Hossz | 117 mm |
Szélesség | 62 mm |
Tömeg | 620 g |
A mérőfej rögzítése | Autojoint (többhuzalos) |
Fej rögzítése | A koordináta-mérőgéphez illeszthető PH10M PLUS alaptartó |
Megfelelő vezérlő | |
A pozíció megismételhetősége | 0,4 µm 100 mm-es távolságban meghatározva |
Pozíciók száma összesen | 720 |
Javasolt maximális hajtónyomaték | 0,45 Nm |
Hosszabbító rúd maximális hossza | 300 mm PAA3 hosszabbítóval 450 mm csak külön rendelésre kapható PAACF hosszabbítót használva |
PH10MQ PLUS
![PH10MQ PLUS](/media/img/gen/b0497965657d476c9541bb5af9df5d70.jpg)
A PH10MQ PLUS a PH10M PLUS egy olyan változata, amely segítségével a motoros fej közvetlenül a főoszlophoz csatlakoztatható úgy, hogy a fej B tengelye a főoszlop belsejébe kerül.
Ez a kivitel letisztultabb és rövidebb mérőfejrögzítést tesz lehetővé, amelynél csupán az A tengely nyúlik ki a főoszlopból.
Hossz | 73 mm |
Szélesség | 80 mm |
Tömeg | 730 g |
A mérőfej rögzítése | Autojoint (többhuzalos) |
Fej rögzítése | Közvetlenül a főoszlophoz |
Megfelelő vezérlő | |
A pozíció megismételhetősége | 0,4 µm 100 mm-es távolságban meghatározva |
Pozíciók száma összesen | 720 |
Javasolt maximális hajtónyomaték | 0,45 Nm |
Hosszabbító rúd maximális hossza | 300 mm PAA3 hosszabbítóval 450 mm csak külön rendelésre kapható PAACF hosszabbítót használva |
PH10T PLUS
![PH10T PLUS](/media/img/gen/56d6759897a04f6588573b6bc876cd2b.jpg)
A PH10T PLUS a PH10M PLUS változathoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy a mérőfejet az Autojoint automatikus csatlakozó helyett M8-as menettel lehet rögzíteni.
Az M8-as menetű mérőfejek, – mint például a TP20 és a TP200 –, valamint a hosszabbító rudak közvetlenül illeszthetők a fejhez. A PH10T PLUS egység teljes mértékben kompatibilis a Renishaw valamennyi tapintószár- és modulcserélő rendszerével.
Hossz | 103 mm |
Szélesség | 62 mm |
Tömeg | 645 g |
A mérőfej rögzítése | M8-as menet (2 huzalos) |
Fej rögzítése | a koordináta-mérőgéphez illeszkedő alaptartó |
Megfelelő vezérlő | |
A pozíció megismételhetősége | 0,4 µm 100 mm-es távolságban meghatározva |
Pozíciók száma összesen | 720 |
Javasolt maximális hajtónyomaték | 0,45 Nm |
Hosszabbító rúd maximális hossza | 300 mm PEL4 hosszabbítóval |
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Prezentációk
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Termékinformációk
Figyelmébe ajánljuk...
Jelenleg a PH10 PLUS motoros fejekről olvas. Figyelmébe ajánljuk a PH20 5 tengelyes fejet is…