PH10M-iQ PLUS
A PH10 PLUS motoros fejek lehetővé teszik a mérőfej programvezérelt újrabeállítását az automatizált koordináta-mérőgépeken, így növelve azok teljesítményét. Ennek köszönhetően a jellemzők a tapintószár-készletek gyakori és időigényes cseréje nélkül vizsgálhatók különböző szögekből.
Kevesebb idő a kalibrálásra, több idő a mérésre!

A közvetett minősítés révén a PH10M‑iQ PLUS több pozícióhoz is hozzáférhet anélkül, hogy minden egyes pozícióhoz újra kellene kalibrálni.
- A PH10M‑iQ PLUS készüléket a gyártás során létrehozott kalibrálófájllal szállítjuk
- Ezt a kalibrálófájlt használja később a mérőfejrutin a koordináta-mérőgépen*
- Egy gyors kezdeti kalibrálást követően a PH10M‑iQ PLUS segítségével a mérőfejtartó (fej) / mérőfej kombináció bármely lehetséges irányban működtethető újrakalibrálás nélkül
- A PH10M‑iQ PLUS a kalibrálás jelentette többletmunkát csökkentve növeli a teljesítményt
- Szkennelő mérőfejek csak hagyományos PH10 üzemmódban használhatók a PH10M‑iQ PLUS egységgel. A kapcsoló típusú tapintó mérőfejek esetében a közvetett minősítés módszere alkalmazható
Hossz | 117 mm |
Szélesség | 60 mm |
Tömeg | 645 g |
A mérőfej rögzítése | Renishaw Autojoint (többhuzalos) Az M8-as menetes mérőfejek a PAA mérőfejadapterrel használhatók |
Fej rögzítése | a koordináta-mérőgéphez illeszkedő alaptartó |
Megfelelő vezérlő | |
Szögelfordulás | A tengely: 0–105° 7,5 lépésben B tengely: 0–180° 7,5 lépésben |
Pozíciók száma összesen | 720 |
* Támogatnia kell az alkalmazásszoftvernek
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Termékinformációk
Figyelmébe ajánljuk...
Jelenleg az PH10M-iQ PLUS motoros fejről olvas. Figyelmébe ajánljuk a PH20 5 tengelyes fejet is, amelynél szintén lehetőség van közvetett minősítésre…