MRS2 moduláris állványrendszer
Az MRS2 moduláris állványrendszer egy sokoldalú mérőfej- és tapintószár-cserélő megoldás Renishaw érzékelőkhöz.
Az MRS2 többféle láb- és sínhosszal kapható, így számos különféle alkalmazáshoz konfigurálható. Olyan esetben, ahol különösen fontos a koordináta-mérőgép munkatérfogatának mérete, vagy nagy számú mérőfej és tapintószár elhelyezésére van szükség, további sínek adhatók az MRS2 rendszerhez, többszintes állványt eredményezve.
A sín a következőkkel kompatibilis:
- SCP600 és SCP80 (tapintószár-cserélő aljzat SP600 és SP80 egységekhez)
- ACR3 (automatikus cserélőállvány)
- FCR25 és FCR25 TC (tapintószár- és modulcserélő SP25M mérőfejhez és RPS3-# tapintószártartókhoz)
- RCP2 (cserélőaljzat RSP2 és RSP3-6 tapintószártartókhoz) és RCP TC-2 (hőszabályozós REVO cserélőaljzat REVO mérőfejekhez)
- SFA és SFCP (REVO felületminőség-vizsgáló mérőfejhez)
Egyszintes állvány

Kétszintes állvány

Háromszintes állvány

MRS2 opciók
Sínek
Az MRS2 rendszer részét képező sínek 400 mm, 600 mm vagy 1000 mm hosszúságban kaphatók.
Lábak
Az MRS2 rendszer részét képező lábak 200 mm, 400 mm, 600 mm és 800 mm hosszúságban kaphatók.
Meghosszabbított jótállás
Koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Figyelmébe ajánljuk...
Jelenleg az MRS2 moduláris állványrendszerről olvas. Figyelmébe ajánljuk a REVO RSP2 and RSP3, SP80, SP600 és SP25M készülékekhez használható cserélőaljzataink sorozatát is...