SCP600
Az SCP600 tapintószár-cserélő állvány az MRS-hez csatlakozik, nagyobb rugalmasságot biztosítva többféle mérőfej-cserélési opció együttes használata esetén.

Az SCP600 egy rugalmas moduláris állványrendszer része, amelyben a felhasználó meghatározhatja a szükséges tapintószárcserélő portok számát, valamint a teljes állványrendszer méretét és a portok osztásközét. Az egyes SCP600 egységek megfelelő és könnyen állítható osztásközzel illeszthetők a (400 mm-es, 600 mm-es vagy 1000 mm-s méretben kapható) MRS sínhez az adott alkalmazáshoz szükséges tapintószár-elrendezésnek megfelelően.
-
Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.