Kiegészítők az Equator™ rendszerhez
Kiegészítők széles választéka kapható a manuális és automatizált környezetekhez.
Manuális és automatizált kiegészítők
Nyomógombos kezelőpanel - A-6088-0010Az Equator nyomógombos kezelőpanele lehetővé teszi az Equator rendszer nyomógombos működtetését. Az Equator ellenőrző rendszer szükség esetén a léptetőgombokkal mozgatható, emellett további gombok állnak rendelkezésre a kezdeti pozicionáláshoz, az etalon darabos kalibrálási/mérési üzemmód közötti átkapcsoláshoz, a képernyőnézetek átváltásához és az egyszerű hibaelhárításhoz. | ![]() |
REN-IO, be- és kimeneti interfészegység (az EZ-IO szoftverrel licencelve) – A-5923-0110 | ![]() |
EQJ, MCUlite-2 joystick - A-5504-0258Az MCUlite-2 joystickot 1,5 m hosszú kábellel szállítjuk. Az Equator ellenőrző készülék manuális üzemmódjában az MCUlite-2 joystick megkönnyíti a mérőfej x, y és z irányú mozgatását. Segítségével manuálisan módosítható a sebesség, és zárolható a mérőfej különböző tengelyek mentén történő mozgatása. Lehetőség van egy biztonsági pozíció felvételére és későbbi behívására. | ![]() |
EQS, leállítógomb - A-5504-0255A leállítógomb egy másik lehetséges konfiguráció arra az esetre, ha nincs szükség joystickra a mérőfej gép körüli manuális mozgatásához. Ez a gomb a rendszer elején található, és két csavarral könnyedén csatlakoztatható az Equator rendszer talpához. | ![]() |
EQ3F-M6, M6-os rögzítőlemez - A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, rögzítőlemez-távtartó - A-5504-0203A rögzítőlemez-távtartó 55 mm-rel emeli meg az alaplemez kinematikai pontját. Amikor különlegesen kicsi munkadarabokat mér, vagy rövid tapintószárakat használ, a távtartókészlet segítségével megemelheti a munkadarabot a munkatérben a programfejlesztés és az idomszeres mérés közben. | ![]() |
Equator ellenőrző készülék háza - A-5504-0210Az Equator rendszer háza az ügyfél egyedi igényeire szabható, optimalizált helyigényű, zárt mérőállomás kialakítását teszi lehetővé. A csomag tartalma:
| ![]() |
Equator tapintószárkészletekAz Equator tapintószárkészletek az Equator rendszert használó ügyfelek által leggyakrabban igénybe vett tapintószárakat tartalmazzák. Háromféle változatban kaphatók, amelyek csomagban olcsóbbak, mint ha egyenként szereznénk be a csomagban található elemeket. Kialakításuknál fogva a készletek akár hat összeállított tapintószáras szerszám tárolását is lehetővé teszik. Az összes készlet tárolása ugyanabban a dobozban történik, további tapintószárak pedig a tartalékeszközök számára kialakított helyeken tárolhatók. A tapintószárak külön is kaphatók. Az M3 tapintószárak egyenes konfigurációkban történő használatra készültek, míg a derékszögben álló tapintószáras, valamint csillagtapintós alkalmazásokhoz a könnyebb M2 tapintószárak és adapterek állnak rendelkezésre. | ![]() |
Equator Gauge Checker készlet – A-5925-0200Az Equator Gauge Checker készüléket kifejezetten az Equator ellenőrző rendszer használatának megkönnyítésére terveztük. A koordináta-mérőgépekkel ellentétben az Equator ellenőrző készüléket nem szükséges rendszeresen újrakalibrálni ahhoz, hogy megfelelő pontossággal működjön az egész munkatartományban. Azt viszont ajánlott ellenőrizni, hogy az Equator rendszer a gyártási specifikációinak megfelelően működik-e. Az Equator Gauge Checker készülék egyszerűen integrálható a karbantartási ütemtervbe, és gyors állapot-ellenőrzést tesz lehetővé. Az Equator Gauge Checker készletek több rendszerben is használhatók. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 idomszer, 500 ciklus)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Az Equator ellenőrző készülékkel az EQ-CM1 egységen keresztül kommunikáló, sűrített levegővel működő automatikus továbbítórendszer, amelyet manuális betöltéshez és automatizált cellákban egyaránt lehet használni. A rendszert kifejezetten az EQ300 gépekhez tervezték, és az EQ500 típusra is felszerelhető. 100 mm-es eltolásnál a rendszer legfeljebb 10 kg-os munkadarabokkal és rögzítőkészülékekkel használható. Az 500 mm-es elmozdulási úthosszal rendelkező EQ-ATS biztonsági határolója megakadályozza, hogy a csempe megrakására szolgáló részre tárgyakat lehessen tenni. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 idomszer, 800 ciklus)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Az Equator ellenőrző készülékkel az EQ-CM1 egységen keresztül kommunikáló, sűrített levegővel működő automatikus továbbítórendszer, amelyet manuális betöltéshez és automatizált cellákban egyaránt lehet használni. A rendszert kifejezetten az EQ300 gépekhez tervezték, és az EQ500 típusra is felszerelhető. 100 mm-es eltolásnál a rendszer legfeljebb 10 kg-os munkadarabokkal és rögzítőkészülékekkel használható. Ez a verzió 800 mm-es elmozdulási úthosszal rendelkezik, és támasztóláb kell hozzá. | ![]() |
EQ-ATS 500 (40 idomszer, 800 ciklus)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Az Equator ellenőrző készülékkel az EQ-CM1 egységen keresztül kommunikáló, sűrített levegővel működő automatikus továbbítórendszer, amelyet manuális betöltéshez és automatizált cellákban egyaránt lehet használni. A rendszer az EQ500 berendezéshez, legfeljebb 50 kg terheléshez és 100 mm-es eltoláshoz használható. Nagyobb tömeg (legfeljebb 80 kg) esetén opcionális lökéscsillapítók szükségesek. Az EQ-ATS 500 készüléket 800 mm-es elmozdulási úthossz jellemzi, és támasztólábbal is rendelkezik. | ![]() |