Equator™ 500 ellenőrző rendszer
Renishaw Equator™ 500 – sokoldalú gyártóüzemi idomszeres mérés és intelligens folyamatszabályozás nagyobb méretű munkadarabokhoz
A nagyobb méretű Equator 500 rendszer nagyobb munkadarabok idomszeres ellenőrzését is lehetővé teszi; munkatartománya 500 mm az átmérő és 400 mm a magasság irányában.
Az Equator 300 és 500 ellenőrző rendszerek egyaránt 5 ºC és 50 ºC közötti hőmérséklet-tartományban, a hőmérséklet-változás mértékétől függetlenül pontosak, és 200 mm/s feletti szkennelési sebesség elérésére képesek.
Az összes rendszer kompatibilis az egyszerűen használható Organiser kezelői szoftverrel, az EZ-IO automatizálási szoftverrel és a CNC-szerszámgépek szerszámkorrekciós értékeinek frissítésére szolgáló IPC (intelligens folyamatszabályozó) szoftverrel.
Nagyobb munkatartomány
Az Equator 500 munkatartománya 500 mm az átmérő irányában az X/Y síkban és 250 mm a Z síkban az SM25-2 szkennelő modullal együtt használva. Ez a Z síkban 400 mm-re bővíthető az SM25-3 szkennelő modullal együtt használva, amely legfeljebb 200 mm hosszú tapintószárak használatát teszi lehetővé, amelyekkel sokkal több alakzat és jellemző érhető el. Az Equator 500 állványa összesen 100 kg-ot bír, amibe a munkadarab és a rögzítőeszközök tömege is beletartozik.
Jellemző felhasználási területe a személy- és tehergépjárművek sebességváltó-házainak és motorblokkjainak, a hajtáslánc különféle elemeinek (pl. hajtórudak és differenciálmű-házak), a futómű öntvényelemeinek, továbbá a különféle préselt alkatrészeknek, szelepeknek és szivattyúknak a gyártása.
![Az Equator 500 munkatartományát szemléltető kép](/media/img/gen/3bd9cc59e4a546359a38b1a632a4a842.jpg)
Pontosság a hőmérséklet gyors változásai esetén is, immár 45 ºC-os tartományban
Az éghajlati feltételek erős napi és évszakközi hőmérséklet-ingadozással járhatnak. Például a kora reggel hideg gépműhely hőmérséklete a nap folyamán a külső feltételek és a gépek felmelegedésének együttes hatására megnövekedhet. Az Equator rendszer bevált módon küszöböli ki ennek hatásait az újrakalibrálás révén, így a pontos idomszeres mérés az első munkadarab legyártása után azonnal kezdetét veheti és a körülmények változásától függetlenül folytatódhat.
![Új Equator 500 - az Equator 300 mellett](/media/img/gen/9b5e8f54dfc2404b90400a7f100aefee.jpg)
A szerszámkorrekciós értékek automatikus frissítése közvetlenül az Equator 300 és 500 rendszerekről
Az Equator sorozat kompatibilis az új IPC szoftverrel, amellyel a megmunkálási folyamatok állandó ellenőrzés alatt tarthatók és automatikusan utánszabályozhatók, ezáltal a munkadarabok méretei a névlegesen megadott célértékek közelében és bőven a folyamatszabályozás határértékein belül maradhatnak. A folyamat közbeni méretingadozás ilyen korrekciója javítja a munkadarabok minőségét és a megmunkálási képességet, és csökkenti a selejtképződés arányát. Mivel az Equator ellenőrző készülék a CNC-folyamathoz közel helyezkedik el, ezért az utánállítások a gyártás helyén végezhetők el, így kiküszöbölhetők a késések, és nem kell a kész munkadarabok (vég-)ellenőrzésére hagyatkozni. Egy Equator ellenőrző rendszer egyszerre több CNC szerszámgépvezérlőhöz is csatlakoztatható.
![Új Equator 500 - Frissítés az Equator 300 mellett használt IPC szoftverrel](/media/img/gen/d7a3ac53e98f4cba945463712640361e.jpg)