Sauter la navigation

MCU5-2

Le MCU5-2 est une évolution du joystick MCU5 avec de nouveaux boutons et de nouvelles fonctionnalités.

MCU5-2

L'unité de commande manuelle est un contrôleur à joystick pour MMT conçu pour fonctionner avec la gamme de contrôleurs UCC Renishaw.

Elle regroupe les fonctionnalités de l'interface de joystick UCC Renishaw standard et du boîtier manuel HCU1 pour tête motorisée.

Le MCU5-2 a été mis au point pour être utilisé avec le système REVO et la PH20 de Renishaw. Il permet de déplacer la MMT dans l'axe du palpeur et du stylet.

Spécifications techniques

Comparaison des MCU

■ Spécifications standard

- Non disponible

MCUlite-2MCU5MCU WMCU5-2MCU W-2
Écran d'affichage-
Bouton Rapide/LentSur le pavé de touchesSur le pavé de touchesSur le pavé de touchesSur le pavé de touches
Touches de fonctions programmables24444
Verrouillages d'axes
Embrayer/ Ré-embrayer
Désactiver palpeur
Prendre point / Supprimer point
Vitesse manuelle
Exploitation table rotative-
Programme Exécution/Arrêt---
Mouvement dans" Système de Coordonnées" pièce-
Fonctionnalité Arrêt par logiciel-
Fonctionnement sans fil---
Autonomie des piles--8 heures-10 heures
Mouvement du stylet dans le "Système de Coordonnées"-Par menuPar menu
Cycles de macros---
Mode orbital-

UCCsuite 4.8

Par menu

UCCsuite 4.8

Par menu

Contact tactileUCCsuite 4.8UCCsuite 4.8UCCsuite 4.8

Rétrofit UCC

Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.

Rétrofits

Découvrez les options de rétrofit pour votre MMT.

Extension de garantie

Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.

 
loading