MCU5
Compatible avec la gamme de contrôleurs Renishaw. Intègre toutes les fonctionnalités du boîtier manuel HCU1 pour tête motorisée
- Pilote le mouvement des axes de MMT
- Indexe la tête motorisée et la table rotative
- Fonctionne comme une souris d'ordinateur
- Comporte un menu système pour naviguer dans le logiciel d'exploitation
- Tenu à la main ou monté sur table
Le MCU5 possède un bouton ARRÊT supplémentaire sur le pavé de touches à membrane. Ceci complète l'arrêt d'urgence et permet d'avoir un arrêt rapide de la MMT sans avoir à débrayer les moteurs. Son usage est recommandé avec le système REVO.
Le commutateur d'arrêt d'urgence doit couper l'alimentation moteur de tous les axes, y compris celle des deux axes REVO. Ceci ne convient pas toujours car, par gravité, l'axe A de REVO tombera à 0°. Le fonctionnement du commutateur ARRÊT amènera la MMT à un arrêt rapide mais les moteurs resteront à l'état « EMBRAYÉ ».
Spécifications techniques
Comparaison des MCU
■ Spécifications standard
- Non disponible
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Écran d'affichage | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bouton Rapide/Lent | ■ | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches |
Touches de fonctions programmables | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verrouillages d'axes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Embrayer/ Ré-embrayer | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Désactiver palpeur | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Prendre point / Supprimer point | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vitesse manuelle | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Exploitation table rotative | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programme Exécution/Arrêt | - | ■ | ■ | - | - |
Mouvement dans" Système de Coordonnées" pièce | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fonctionnalité Arrêt par logiciel | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fonctionnement sans fil | - | - | ■ | - | ■ |
Autonomie des piles | - | - | 8 heures | - | 10 heures |
Mouvement du stylet dans le "Système de Coordonnées" | - | Par menu | Par menu | ■ | ■ |
Cycles de macros | - | - | - | ■ | ■ |
Mode orbital | - | UCCsuite 4.8 Par menu | UCCsuite 4.8 Par menu | ■ | ■ |
Contact tactile | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Rétrofit UCC
Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.
Rétrofits
Découvrez les options de rétrofit pour votre MMT.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.