MCU W
Basé sur le modèle du joystick MCU5, le MCU W utilise une technologie de piles à lithium-ion et une connectivité Bluetooth®.
Portée maximum d'exploitation sur 25 m de visibilité de sa base
- La base peut se trouver jusqu'à 30 m du contrôleur
- L'autonomie de la pile est normalement de 10 heures entre rechargements
- Fourni avec une batterie de rechange et chargeur automatique
- Compatible avec la gamme des contrôleurs Renishaw pour MMT
- Pilote le mouvement des axes de MMT
- Indexe la tête motorisée et la table rotative
- Fonctionne comme une souris d'ordinateur
- Comporte un menu système pour naviguer dans le logiciel d'exploitation
- Tenu à la main ou monté sur table
- Grand affichage à cristaux liquides pour informations d'état et pour interactions avec les programmes de métrologie
D'un point de vue fonctionnel, le MCU W est identique au MCU5 sauf pour le bouton ARRÊT supplémentaire situé sur le pavé de touches à membrane. Quand on appuie sur ce bouton, la MMT et la tête motorisée sont stoppées rapidement mais les asservissements fonctionnent encore. Le bouton n'entre en service que lorsque le contrôleur est en mode automatique, c'est-à-dire quand il exécute un programme.
Le bouton ARRÊT jaune coupe l'alimentation des axes de la MMT, stoppe le mouvement des têtes motorisées et verrouille les têtes à leurs positions actuelles.
Le commutateur ARRÊT D'URGENCE est câblé au contrôleur UCC. Quand on actionne ce commutateur, toute l'alimentation aux axes de MMT et à la tête motorisée est coupée.
Spécifications techniques
Comparaison des MCU
■ Spécifications standard
- Non disponible
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Écran d'affichage | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bouton Rapide/Lent | ■ | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches |
Touches de fonctions programmables | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verrouillages d'axes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Embrayer/ Ré-embrayer | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Désactiver palpeur | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Prendre point / Supprimer point | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vitesse manuelle | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Exploitation table rotative | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programme Exécution/Arrêt | - | ■ | ■ | - | - |
Mouvement dans" Système de Coordonnées" pièce | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fonctionnalité Arrêt par logiciel | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fonctionnement sans fil | - | - | ■ | - | ■ |
Autonomie des piles | - | - | 8 heures | - | 10 heures |
Mouvement du stylet dans le "Système de Coordonnées" | - | Par menu | Par menu | ■ | ■ |
Cycles de macros | - | - | - | ■ | ■ |
Mode orbital | - | UCCsuite 4.8 Par menu | UCCsuite 4.8 Par menu | ■ | ■ |
Contact tactile | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Rétrofit UCC
Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.
Rétrofits
Découvrez les options de rétrofit pour votre MMT.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.