MCU W-2
L'unité de commande manuelle sans fil (MCU W-2) est un joystick complet conçu pour fonctionner avec la gamme de contrôleurs UCC Renishaw.

Basé sur le modèle de joystick MCU5-2, le MCU W-2 utilise une technologie de pile moderne ainsi que des modules radio Bluetooth®. C'est donc un joystick sans fil efficace qui offre une portée maximale de 25 m et plus de huit heures d'autonomie entre rechargements.
Une batterie de rechange et un chargeur automatique sont inclus dans la base d'accueil du joystick.
Spécifications techniques
Comparaison des MCU
■ Spécifications standard
- Non disponible
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Écran d'affichage | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bouton Rapide/Lent | ■ | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches | Sur le pavé de touches |
Touches de fonctions programmables | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verrouillages d'axes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Embrayer/ Ré-embrayer | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Désactiver palpeur | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Prendre point / Supprimer point | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vitesse manuelle | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Exploitation table rotative | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programme Exécution/Arrêt | - | ■ | ■ | - | - |
Mouvement dans" Système de Coordonnées" pièce | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fonctionnalité Arrêt par logiciel | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Fonctionnement sans fil | - | - | ■ | - | ■ |
Autonomie des piles | - | - | 8 heures | - | 10 heures |
Mouvement du stylet dans le "Système de Coordonnées" | - | Par menu | Par menu | ■ | ■ |
Cycles de macros | - | - | - | ■ | ■ |
Mode orbital | - | UCCsuite 4.8 Par menu | UCCsuite 4.8 Par menu | ■ | ■ |
Contact tactile | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Rétrofit UCC
Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.
Rétrofits
Découvrez les options de rétrofit pour votre MMT.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.