SPA2-2
El SPA2 es un amplificador servoalimentado de 4 canales digitales con fuente de alimentación integrada.
El amplificador SPA2-2 está optimizado para la serie de controles UCC para CMM y el joystick MCU5-2, que ofrece un paquete de instalación retrofit perfecto.
![SPA2-2](/media/img/gen/6c197e292a564849acd94242a7c06960.jpg)
Principales características:
- Por cada canal amplificador, existen cuatro controles de software individuales para todos los parámetros de ajuste, por ejemplo, compensación, ganancia, integral y proporcional
- Es posible invertir por software las polaridades de motor y el tacógrafo
- La fuente de alimentación puede configurarse para salidas de tensión de 12 V a 60 V
- La potencia máxima de salida es de 600 W
- Cada canal puede entregar 10 A pico o 5 A continuo
- Al igual que los amplificadores servoalimentados, el SPA2-2 contiene todos los relés de control del proceso de conexión del motor. También contiene el hardware necesario para instalar un sistema de parada de emergencia de categoría '2'
Especificación técnica
■ Especificación estándar
- No disponible
* La tensión de salida debe coincidir aproximadamente con la tensión de entrada
SPA2-2 (3 ejes) * | SPA3-2 | |
Compatible con el control UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5 |
Canales del servoamplificador | 3 | 3 |
Canales adicionales del servoamplificador | 1 | Necesita un segundo amplificador |
Potencia de salida total | 600 W | 960 W máx. (dependiendo de la PSU) |
Potencia máxima continua por canal | 300 W (1) | 800 W (dependiendo de la PSU) |
Consumo máximo por canal (dependiendo de la aplicación) | 600 W | 960 W (dependiendo de la PSU) |
Tensión de salida del amplificador (motor) | Motores de alimentación directa de 12 a 60 V | De 12 a 80 V variable |
Intensidad del amplificador | 0 A a 10 A programable | 0 A a 10 A programable |
Admite botón de arada de emergencia | Categoría '2' E-STOP (PL-b) | Categoría '2' E-STOP (PL-b) |
Método de ajuste | Digital | Digital |
Motor de alimentación directa de cc | ■ | |
Motor de alimentación directa de cc | ■ | |
Información de velocidad de encóder | ■ | ■ |
Información de velocidad de motor con tacógrafo | ■ | ■ |
Información de velocidad de motor sin tacógrafo | ■ | ■ |
Información de velocidad de encóder | ■ | ■ |
Fuente de alimentación de CA | Integrada | Externo |
Fuente de alimentación: entrada | De 85 V a 132 V ca, 170 V a 264 V ca, 47 Hz a 63 Hz, 650 W | Dependiendo de la PSU |
Entorno: almacenamiento | -10 °C to +70 °C (+14 °F a +158 °F) | -10 °C to +70 °C (+14 °F a +158 °F) |
Entorno: funcionamiento | De +10 °C a +50 °C (+50 °F a +122 °F) local a UCC | De +5 °C a +50 °C (+41 °F a +122 °F) local a UCC |
Medidas: | ||
Anchura | 435 mm (montaje de 19") | 440 mm (montaje de 19") |
Altura | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Fondo | 330 mm | 180 mm |
Peso | 9,48 kg (máximo: sistema de 7 ejes) | 2,84 kg |
Kits
Existen varios kits disponibles según la aplicación. Para obtener más información sobre otras opciones de kits, consulte a un distribuidor local de Renishaw.
Kit | Contenido del kit | Notas |
---|---|---|
Kit de cc SPA2-2 de 3 ejes | Kit de 3 ejes con cables | Configuración de 3 ejes válida para CMM convencionales equipadas con motores de alimentación directa de cc conmutados. Puede conectar sistemas con o sin tacógrafos de registro de señal y, mediante una tarjeta de interfaz de encóder adicional, también permite conectar sistemas de información de velocidad del encóder. Es posible instalar una tarjeta adicional para ampliar estas unidades y crear un sistema de 4 ejes. |
Kit de cc SPA2-2 de 6 ejes | Esta configuración es adecuada para instalaciones que requieren entre cinco o seis amplificadores. | Al igual que la versión de 3 ejes, puede conectar sistemas con o sin tacógrafos de registro de señal y, mediante tarjetas de interfaz de encóder adicional, también permite conectar información de velocidad del encóder. Es posible instalar una tarjeta de eje adicional para ampliar estas unidades y crear un sistema de 7 ejes. |
Kit SPA2-2 de 3 ejes + REVO | Configurado para el cabezal de exploración REVO de 5 ejes, con posibilidad de 3 ejes para el control de la CMM. | Puede ampliarse a cuatro ejes de CMM mediante una tarjeta adicional. |
Tarjeta de interfaz de 4º eje SPA2-2 | La tarjeta de conexión puede instalarse para proporcionar un eje adicional a los kits de 3 ejes, 6 ejes, o 3 ejes + REVO | El tipo de conector del motor de esta tarjeta admite motores sin escobillas o lineales, y es distinto a los conectores de motor con escobillas conmutados estándar. Para evitar problemas de alimentación, el kit incluye un enchufe adaptador con terminador. |
Kit de regla / encóder | 4 conectores HDD de 15 W con terminador para entradas de regla de eje de UCC o de encóder de motor SPA. | Para conectar sistemas UCC / SPA2-2 a una CMM equipada con un sistema de información de velocidad del encóder, se necesitan dos kits de estos conectores. |
Kit de conectores SPA2-2 | 3 conectores tipo 7W2 para motor / tacógrafo. 1 enchufe tipo D de 9W para parada de emergencia. Terminadores adecuados para cada conector del motor. | Conectores y terminadores para conectar motores de ejes y el sistema de parada de emergencia. |
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
Retrofit
Más información sobre opciones de retrofit para CMM.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.