SPA3-2
Servoamplificador de potencia compatible con cabezas lectoras BiSS absolutas, E/S de máquina mejorada y hasta cuatro ejes de información de posición para máquinas de escala Y doble.

El SPA3-2 es un servoamplificador de cc de 3 ejes con E/S de máquina mejorada, compatible con cabezas lectoras BiSS absolutas y E-STOP de categoría 2.
Por su combinación de alta potencia y carcasa compacta, el SPA3-2 puede utilizarse en una extensa gama de máquinas CMM sin necesidad de cambiar motores, y es compatible con la gama de controles UCC y joysticks MCUlite-2, MCU5-2 y MCU W-2.
Una ventaja extraordinaria del SPA3-2 es su gran cantidad de E/S de máquina: seis entradas y siete salidas, además de seis puertos de E/S configurables como entrada o salida. También proporciona las siguientes ventajas:
- Tensión de suministro ajustable en las cabezas lectoras y los encóderes del motor
- Compatibilidad con cabezas lectoras BiSS absolutas
- Compatibilidad con hasta cuatro ejes de información de posición para máquinas de escala Y doble
Especificación técnica
■ Especificación estándar
- No disponible
* La tensión de salida debe coincidir aproximadamente con la tensión de entrada
SPA2-2 (3 ejes) * | SPA3-2 | |
Compatible con el control UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5 |
Canales del servoamplificador | 3 | 3 |
Canales adicionales del servoamplificador | 1 | Necesita un segundo amplificador |
Potencia de salida total | 600 W | 960 W máx. (dependiendo de la PSU) |
Potencia máxima continua por canal | 300 W (1) | 800 W (dependiendo de la PSU) |
Consumo máximo por canal (dependiendo de la aplicación) | 600 W | 960 W (dependiendo de la PSU) |
Tensión de salida del amplificador (motor) | Motores de alimentación directa de 12 a 60 V | De 12 a 80 V variable |
Intensidad del amplificador | 0 A a 10 A programable | 0 A a 10 A programable |
Admite botón de arada de emergencia | Categoría '2' E-STOP (PL-b) | Categoría '2' E-STOP (PL-b) |
Método de ajuste | Digital | Digital |
Motor de alimentación directa de cc | ■ | |
Motor de alimentación directa de cc | ■ | |
Información de velocidad de encóder | ■ | ■ |
Información de velocidad de motor con tacógrafo | ■ | ■ |
Información de velocidad de motor sin tacógrafo | ■ | ■ |
Información de velocidad de encóder | ■ | ■ |
Fuente de alimentación de CA | Integrada | Externo |
Fuente de alimentación: entrada | De 85 V a 132 V ca, 170 V a 264 V ca, 47 Hz a 63 Hz, 650 W | Dependiendo de la PSU |
Entorno: almacenamiento | -10 °C to +70 °C (+14 °F a +158 °F) | -10 °C to +70 °C (+14 °F a +158 °F) |
Entorno: funcionamiento | De +10 °C a +50 °C (+50 °F a +122 °F) local a UCC | De +5 °C a +50 °C (+41 °F a +122 °F) local a UCC |
Medidas: | ||
Anchura | 435 mm (montaje de 19") | 440 mm (montaje de 19") |
Altura | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Fondo | 330 mm | 180 mm |
Peso | 9,48 kg (máximo: sistema de 7 ejes) | 2,84 kg |
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
Retrofit
Más información sobre opciones de retrofit para CMM.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.