MCU5-2
![MCU5-2](/media/img/gen/28756d2d879f4a91aabaa76726004112.jpg)
La unidad de control manual es un completo control de joystick para CMM diseñado para la gama de controles UCC de Renishaw
Incluye funciones para la interfaz de joystick UCC estándar y la unidad de control manual PHC10 (HCU1) de Renishaw.
El control MCU5-2 se ha diseñado para el sistema REVO con PH20 de Renishaw, y tiene capacidad para mover la CMM en el eje de la sonda y el palpador.
Especificación técnica
Comparativa de MCU
■ Especificación estándar
- No disponible
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Ventana de control | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Botón rápido / lento | ■ | En el teclado | En el teclado | En el teclado | En el teclado |
Teclas de función programables | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bloqueos de ejes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Activar / reactivar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Desactivar sonda | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Obtener punto / eliminar punto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Anular velocidad | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Usar mesa giratoria | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ejecutar / detener programa | - | ■ | ■ | - | - |
Mover SC de pieza | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Función de parada suave | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funcionamiento inalámbrico | - | - | ■ | - | ■ |
Duración de la batería | - | - | 8 horas | - | 10 horas |
Mover SC de palpador | - | Desde el menú | Desde el menú | ■ | ■ |
Ciclos de macros | - | - | - | ■ | ■ |
Modo orbital | - | UCCsuite 4.8 Desde el menú | UCCsuite 4.8 Desde el menú | ■ | ■ |
Toque de golpe | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
Retrofit
Más información sobre opciones de retrofit para CMM.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.