MCUlite-2
Joystick básico de bajo coste para CMM de 3 ejes sin pantalla LCD.
Compatible con la gama de controles de CMM de Renishaw e incorpora todas las funciones del control manual HCU1 para cabezal motorizado
- Controla el movimiento de los ejes de la CMM
- Indexa el cabezal motorizado y la mesa giratoria
- Funciona como un ratón de ordenador
- Incluye un menú del sistema para navegar por el software operativo
- Funciona manualmente o montado en la mesa
Especificación técnica
Comparativa de MCU
■ Especificación estándar
- No disponible
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Ventana de control | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Botón rápido / lento | ■ | En el teclado | En el teclado | En el teclado | En el teclado |
Teclas de función programables | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bloqueos de ejes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Activar / reactivar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Desactivar sonda | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Obtener punto / eliminar punto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Anular velocidad | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Usar mesa giratoria | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ejecutar / detener programa | - | ■ | ■ | - | - |
Mover SC de pieza | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Función de parada suave | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funcionamiento inalámbrico | - | - | ■ | - | ■ |
Duración de la batería | - | - | 8 horas | - | 10 horas |
Mover SC de palpador | - | Desde el menú | Desde el menú | ■ | ■ |
Ciclos de macros | - | - | - | ■ | ■ |
Modo orbital | - | UCCsuite 4.8 Desde el menú | UCCsuite 4.8 Desde el menú | ■ | ■ |
Toque de golpe | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
Retrofit
Más información sobre opciones de retrofit para CMM.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.