MCU W-2
La unidad de control manual inalámbrica (MCU W-2) es un completo joystick diseñado para la gama de controles UCC de Renishaw.
![MCU W-2](/media/img/gen/5eb58abfa0f24ca08f74cbd0693c951d.jpg)
Basado en el diseño del joystick MCU5-2, el MCU W-2 utiliza lo moderna tecnología de baterías y módulos de radio Bluetooth®; es un joystick inalámbrico con un alcance máximo de 25 metros y una duración de las baterías de hasta ocho horas.
La base de anclaje del joystick lleva incluida una batería de repuesto y un cargador automático.
Especificación técnica
Comparativa de MCU
■ Especificación estándar
- No disponible
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Ventana de control | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Botón rápido / lento | ■ | En el teclado | En el teclado | En el teclado | En el teclado |
Teclas de función programables | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bloqueos de ejes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Activar / reactivar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Desactivar sonda | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Obtener punto / eliminar punto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Anular velocidad | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Usar mesa giratoria | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ejecutar / detener programa | - | ■ | ■ | - | - |
Mover SC de pieza | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Función de parada suave | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funcionamiento inalámbrico | - | - | ■ | - | ■ |
Duración de la batería | - | - | 8 horas | - | 10 horas |
Mover SC de palpador | - | Desde el menú | Desde el menú | ■ | ■ |
Ciclos de macros | - | - | - | ■ | ■ |
Modo orbital | - | UCCsuite 4.8 Desde el menú | UCCsuite 4.8 Desde el menú | ■ | ■ |
Toque de golpe | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
Retrofit
Más información sobre opciones de retrofit para CMM.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.