Control de procesos y automatización
Uso del calibre Equator para control de procesos en automático
El hardware y el software del calibre Equator se han diseñado desde su inicio para un funcionamiento manual o automático indistintamente. El sistema Equator puede utilizarse en cadenas de fabricación en serie entre tornos, centros de mecanizado, rectificadoras y otros tipos de Máquina-Herramienta. Con capacidad para cambiar de piezas en segundos, un solo sistema Equator es capaz de inspeccionar piezas de varias máquinas en una célula de fabricación.
Integración de sistemas Equator en líneas de producción y células de fabricación
Los sistemas Equator pueden cargarse rápidamente por un operario o un robot, mediante el utillaje de colocación rápida para cada pieza, sin grandes inversiones en utillajes de precisión. Las fijaciones de las distintas piezas pueden cambiarse manual o automáticamente, ya que la base del calibre Equator dispone de una posición cinemática repetible de 3 puntos para placas de fijación intercambiables. Si es necesario, es posible utilizar dos placas de fijación con utillaje idéntico, una en el sistema Equator mientras se inspecciona una pieza, y mientras tanto, en la otra se puede cargar la siguiente pieza que vaya a ser medida.