RESOLUTE™ optische Absolut-Messsysteme
Hochleistungsfähige absolute Positionsmessung
Das optische RESOLUTE Absolut-Messsystem misst die absolute Position mit einer feinen Auflösung von bis zu 1 nm und Geschwindigkeiten bis 100 m/s. Eine Hochleistungsoptik in Verbindung mit innovativen Erkennungsalgorithmen erzielen eine hervorragende Messleistung. Durch die hohe zyklische Genauigkeit sowie das geringe Rauschen (Jitter) eignet es sich für anspruchsvollste Motion-Control-Anwendungen.
Anwendungsspezifische Varianten wie unter anderem RESOLUTE Ultrahochvakuum (UHV), RESOLUTE Erweiterter Temperaturbereich (ETR) und RESOLUTE Funktionale Sicherheit (FS) sind erhältlich.
Optionale Diagnoseinstrumente (Advanced Diagnostic Tools) und die Software ADT View liefern detaillierte Diagnoseinformationen in Echtzeit und helfen bei der optimalen Installation des Messsystems und sofortigen Fehlersuche.
In unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download finden Sie die technischen Spezifikationen für unsere RESOLUTE Messsysteme.Serielle Interfaces
RESOLUTE Messsysteme sind mit linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen und verschiedenen seriellen Interfaces erhältlich:
- BiSS® C (unidirektional) mit kompatiblen Steuerungen
- BiSS Safety (unidirektional)
- FANUC (α und αi)
- Mitsubishi (Servoantriebe der Reihe J4 und J5 sowie die Antriebe MDS-D2/DH2/DM2/DJ für Anwendungen auf Werkzeugmaschinen)
- Panasonic (Antriebe der A5 und A6 Baureihen)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 und Sigma-7 SERVOPACKs)
Schauen Sie sich unsere Einführung zu RESOLUTE Absolut-Messsystemen an
Welche Art der Bewegung möchten Sie messen?
Linear (einschließlich UHV, FS)
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge | Andere Varianten |
Maßband aus Edelstahl
| RTLA30 | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 21 m | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption | RTLA30 mit optionalem FASTRACK™ | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 21 m | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
ZeroMet™ Maßstab
| RELA30 | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
Edelstahl-Maßstab
| RSLA30 | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
Schmales Edelstahlmaßband
| RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 21 m |
Teilrotation
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen
| RKLA30-S | ±5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 21 m |
Rotativ (einschließlich UHV, FS, ETR)
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit (abhängig vom Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser | Andere Varianten |
Edelstahl-Ring
| RESA30 | Teilungsgenauigkeit: 4 bis 0,4 Winkelsekunden | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 550 mm | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS), Erweiterter Temperaturbereich (ETR) |
Hochgenauer Edelstahl-Ring
| REXA30 | Installierte Genauigkeit: (≥100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde ±1,5 Winkelsekunden ±2 Winkelsekunden | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 417 mm | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS), Erweiterter Temperaturbereich (ETR) |
Vorteile

Absolut
Die Position wird sofort beim Einschalten erfasst – es ist keine Bewegung erforderlich.

Hohe Geschwindigkeit
Messung der absoluten Position mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten bis 100 m/s (36 000 min-1) und feinen Auflösungen bis zu 1 nm.

Messleistung
Hohe zyklische Genauigkeit von ±40 nm und extrem geringes Rauschen (Jitter) von weniger als 10 nm RMS.
Wir verwenden ausschließlich RESOLUTE Messsysteme in unseren Radarprodukten, den Sichtverbindungs- und SATCOM-Antennen und in unseren hochleistungsfähigen Mikrowellenprodukten. Die hohe Genauigkeit und Auflösung dieser Messsysteme, die wir in unseren Regelkreisen verwenden können, war für uns entscheidend.
Pacific Antenna Systems (USA)
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Die Abtastköpfe der RESOLUTE Messsysteme (die mit dem ADT-Symbol gekennzeichnet sind) sind mit dem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 und der Software ADT View kompatibel. Sie bieten eine umfassende Echtzeit-Datenrückmeldung vom Messsystem zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und für die Diagnose. Die intuitiv bedienbare Softwareoberfläche bietet Folgendes:
- Fernkalibrierung
- Signaloptimierung über die gesamte Achslänge
- Digitalanzeige der Messsystemposition (in Bezug auf die Maßverkörperung)
- Datenexport und -speicherung
- Null setzen
Entdecken Sie unsere Auswahl an optischen Messsystemen in offener Ausführung, die speziell für Ihre Anforderungen in der industriellen Automation entwickelt wurden.