Punktwolkenschnitte mit MODUS™ Point Cloud Sectioner
Der MODUS Point Cloud Sectioner erstellt „oberkantenbezogene“ Schnitte auf jeder Ebene durch eine Cloud aus mit dem Mittelpunkt der Tasterspitze aufgenommenen Datenpunkten, die zuvor von REVO erfasst wurden.
Erstellen von Sollschnitten
Für jeden Schnitt, der ausgewertet werden soll, muss eine Sollkurve aus dem CAD-Modell erstellt werden. MODUS bietet diese Möglichkeit für eine beliebige Anzahl von Schnitten mit der Funktion „Schnitte einfügen“.
Erstellen von Oberflächenschnitten
MPCS wird eingesetzt, um Schnitte aus den Daten der vom REVO aufgenommenen Punktewolke zu erstellen. Die Schnitte werden bezogen auf die Oberkante und nicht auf den Mittelpunkt der Tasterspitze erstellt. Kosinusfehler werden während der Datenanpassung entfernt.
MPCS kann jederzeit wieder für die gleiche Messdatenreihe verwendet werden, sowohl während der Messung als auch bei künftigen Messungen, wenn weitere Schnitte an anderen Positionen benötigt werden. Ein erneutes Messen der Schaufel ist nicht erforderlich.
-
MPCS beim Erstellen von Oberflächenschnitten anhand der Ballrolltechnik, um Kosinusfehler auszuschalten