Kundenspezifische Signale
Die EZ-IO Software enthält eine kundenspezifische Signaleinrichtung für Ein- und Ausgaben an externe Geräte.
Kundenspezifische Ein- und Ausgaben in Equator™-Messprogrammen
Die integrierte, kundenspezifische Signaleinrichtung ermöglicht die Anpassung der digitalen E/A, um Eingänge und Ausgänge direkt über das DMIS Programm steuern zu können. Diese leistungsstarke Funktion bedeutet, dass der Programmierer das Equator System so einrichten kann, dass er direkt mit externen Geräten, die mit dem digitalen REN-IO E/A Interface verbunden sind, kommuniziert.

Je nach Anforderung des Fertigungssystems gibt es viele Anwendungen für kundenspezifische Signale. Zum Beispiel:
- Statusanzeigen, um den Maschinenbediener darüber zu informieren, dass Teile geprüft/nicht geprüft werden oder dass sich das Teil innerhalb oder außerhalb der Toleranz befindet (i.O./n.i.O.). Licht-Sequenzen, Farben und Status können je nach unterschiedlichen Fertigungsanforderungen und -prozessen variieren und anhand des DMIS Programms gesteuert werden.
- Anbindung an eine Werkzeugmaschine, um ein einfaches digitales Offset um ein gesetztes Inkrement, das in der Maschinensteuerung voreingestellt ist, zu bewirken. Dies kann für individuelle oder Mehrfach-Merkmale an einem Werkstück in Frage kommen.
- Akustische Alarme zur Anzeige des Prüf- oder Teilestatus.
- Signalisierung an ein Beladesystem, dass das Werkstück neu ausgerichtet werden muss, damit ein zweiter Prüfdurchlauf im selben DMIS Programm ausgeführt werden kann.
Sobald E/A in EZ-IO eingerichtet ist, können einfache einzeilige Befehle in MODUS programmiert werden, die entweder den Statuseingang beobachten oder einen Statusausgang ändern können, je nach den Anforderungen der Anwendung.