Skip navigation

IPC Intelligente Prozessregelung

Die Prozessregelung ist über Closed-Loop-Feedback anhand von Equator™-Prüfdaten möglich, um Korrekturen direkt auf der Werkzeugmaschinensteuerung zu aktualisieren.

Echtzeit-Feedback

Equator Werkzeugkorrektur - geteilt

Die Messresultate können in Echtzeit von einem IPC gelesen werden, das an bestimmte moderne Werkzeugmaschinensteuerungen angeschlossen werden kann. So können Offsetwerte aktualisiert und eine durchweg automatisierte Prozesskontrolle ermöglicht werden. Mit den erfassten Daten des Equator Prüfgeräts können zuverlässig Korrekturen aktualisiert werden, um so die üblichen Ursachen von Prozessinstabilität, wie Werkzeugverschleiß und thermische Einflüsse, auszugleichen.

Prozessfähigkeit steuern

Die Korrekturen können statistisch gesteuert werden, um die Fähigkeit des Fertigungsprozesses zu verbessern, wodurch eine bessere Qualität und höhere Effizienz entstehen. Dies wird über einen laufenden Durchschnittswert der Merkmalsmessungen erreicht, um die Kompensationswerte zu berechnen sowie die Standard-Abweichung, um Kontrollgrenzen zu berechnen.

Schneidwerkzeug-Standzeitverwaltung

Übersteigt der Kompensationswert einen (benutzerdefinierten) maximalen Grenzwert, wird eine Warnmeldung ausgegeben. Diese informiert die Werkzeugmaschine, dass ein Werkzeugwechsel notwendig ist. Die Werkzeugmaschine kann dann entweder auf ein Ersatzwerkzeug zurückgreifen oder den Prozess vor dem nächsten Zyklus stoppen.

Aktualisierung mehrerer Maschinen

Das Equator Prüfgerät kann die einzelnen Korrekturwerte an mehrere Maschinen verschicken, d.h. es können mehrere Werkzeuge an verschiedenen Maschinen simultan aktualisiert werden. Die OP10 und OP20 Prozesse können zum Beispiel mit einem Messzyklus gesteuert werden. Alle Daten werden gespeichert und für die spätere Analyse mit Datums-/Uhrzeitstempeln versehen.

Vorteile

  • Weniger menschliche Eingriffe
  • Weniger Maschinenstillstandszeit
  • Fehler, die über mehrere Teile erfasst werden, werden gemittelt, was zu noch genauere Aktualisierungen führt
  • Keine Zeitverzögerung dank der Nähe zur Werkzeugmaschine
  • Ermöglicht Aktualisierungen über Mehrfachverbindung (Equator System an Werkzeugmaschine)

Einfache Bedienung:

  1. Abmessung wählen
  2. Kontrollgrenzen festlegen
  3. Korrekturkennwerte festlegen
  4. Maschine zur Aktualisierung auswählen
  5. Informationen für die Werkzeugkorrektur festlegen
 
loading