Maschinenkalibrierung und -optimierung
Unsere Auswahl an Produkten zur Maschinenkalibrierung und -optimierung wurde konzipiert, um präzise Antriebssysteme noch leistungsfähiger zu machen. Gehen Sie Ihren ersten Schritt zur Verbesserung der Prozesssicherheit mit höherer Maschinenverfügbarkeit bei gleichbleibender Qualität.
Erschließen Sie beispiellose Präzision und Genauigkeit
Engeren Toleranzvorgaben, Kundenterminen und internationalen Qualitätsstandards zu entsprechen muss nicht kompliziert sein. Mit einfachen Maßnahmen wie der Kalibrierung lassen sich Prozesse rationalisieren und somit die Präzision und Effizienz steigern.
Wir sind Hersteller verschiedener Produkte für die Laserinterferometrie und Kreisformmessung. Damit kann die statische und dynamische Genauigkeit von Werkzeugmaschinen, Positioniertischen, Koordinatenmessgeräten (KMG) für Automatisierungs-, Forschungs- und wissenschaftliche Anwendungen erfasst und beurteilt werden.
![Maschinenkalibrierung und -optimierung – QC20 Kreisformmessgerät bei der Ausführung einer Ballbar Trace-Messung an der Maschine](/media/img/gen/7847354d8af5439abe271d2b20d44759.jpg)
Mit dem QC20 Kreisformmessgerät können Sie die Positionierleistung Ihrer CNC-Werkzeugmaschine unkompliziert bewerten und nachvollziehen. Führen Sie eine Schnellprüfung durch, um mögliche Probleme zu erkennen und diagnostizieren, bevor eine Wartung erforderlich wird.
![XL-80 Laserinterferometer und Optik beim Messen auf einer Maschine](/media/img/gen/26aab0c6acf54dd4bc9af7128bda3717.jpg)
Das XL-80 Laserinterferometer eignet sich ideal für die Messung und Kalibrierung von präzisen Antriebssystemen. Mit einer Frequenzgenauigkeit von 0,05 ppm erlaubt das XL-80 Lasersystem hochgenaue Messungen.
![XM-60 Multiachsen-Lasersystem beim Messen auf einer Maschine](/media/img/gen/07dd3f828dfc4f059843c868d856563a.jpg)
Messen Sie sechs Freiheitsgrade unter Verwendung des XM-60 Multiachsen-Lasersystems. Das XM-60 Lasersystem, ein leistungsfähiges Einstell-, Entwicklungs- und Diagnoseinstrument, kann alle Fehler einer Achse mit nur einer Einstellung messen.
![XK10 Lasersystem zur Geometriemessung auf Maschinenschienen](/media/img/gen/8ece441f057044ca972a148b76b2e8e2.jpg)
Erzielen Sie eine dauerhafte Leistung durch Ausrichtung der Maschinenachsen mit dem XK10 Lasersystem zur Geometriemessung. Messen Sie einfach Geometrie- und Rotationsfehler während des Aufbaus, der Wartung oder der Reparatur einer Maschine.
![XR20 Multiachsen-Messsystem mit XM-60 beim Messen](/media/img/gen/67f5e1bb90c94b4d94644c5ad002b721.jpg)
Messung und Kompensation von Drehachsen mit dem XR20 Drehwinkelmessgerät. Mit einer Genauigkeit von 1 Winkelsekunde bietet das XR20 eine leistungsfähige Kalibrierlösung für Tische, Spannmittel und Werkzeugmaschinen.
![Softwarepaket CARTO, vorgeführt mit dem XM-60 Multiachsen-Lasersystem](/media/img/gen/3405dfd87de7457bb2b01d0bd4cdab28.jpg)
Die leistungsfähige, bedienerfreundliche CARTO Software bietet Anwendungen für die Messanordnung, Datenerfassung, detaillierte Auswertung und Kompensation von Messfehlern. Die CARTO Datenbank ermöglicht eine einfache Datenverwaltung.
Bibliothek zur technischen Unterstützung für Kalibrierprodukte
Hier finden Sie Leitfäden, unterstützende Dokumentation und Downloads für unsere Kalibrierprodukte und Software.
Finden Sie auf Anhieb die richtige Lösung
Vorstellung der Lösungen von Renishaw für die Maschinenmessung
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Kalibrierprodukten für verschiedenste Branchen und Anwendungen. Erfahren Sie mehr über das Angebot unserer Produkte.
Warum muss Ihre Maschine kalibriert werden?
Für eine optimale Leistungsfähigkeit ist die Kenntnis und Beseitigung von Fehlern in Maschinen und Antriebssystemen entscheidend.
Die Maschinenkalibrierung und -optimierung verbessert die Fertigungsstandards und bietet Wettbewerbsvorteile durch Qualität, Konformität und Kundenvertrauen.
![Symbol Sichere Verfügbarkeit](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
Höhere Produktivität
Verfolgen Sie Positionsänderungen an der Maschine, um Wartungen zu planen und Stillstandzeiten zu reduzieren.
![Symbol Leistungsverbesserung](/media/img/gen/99888f4a86e5407ea8596eaf99b7c2fd.jpg)
Leistungsverbesserung
Verbessern Sie die Maschinengenauigkeit durch detaillierte Auswertungen, die präzise Korrekturen erlauben.
![Symbol Einblick in die Möglichkeiten](/media/img/gen/2d37613f9f2f4327b203df83eeca38c0.jpg)
Einblick in die Möglichkeiten
Nutzen Sie Ihre Informationen und weisen Sie jeder Maschine bestimmte Aufgaben zu, um die optimale Nutzung sicherzustellen.![Symbol Leistungsnachweis](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Leistungsnachweis
Steigern Sie das Kundenvertrauen mithilfe von kundenspezifischen Berichten und regelmäßigen Leistungsbewertungen.![Symbol Planmäßige Wartung](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
Planmäßige Wartung
Effektive Planung, Implementierung und Optimierung von Maschinenwartungen.![Symbol Einhaltung von Qualitätsstandards](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
Einhaltung von Qualitätsstandards
Erfüllen Sie die Qualitätsanforderungen der ISO 9000 durch die Anwendung rückführbarer Kalibrierverfahren.Kalibrieren einfach gemacht
Wir setzen uns dafür ein, den Prozess der Kalibrierung und vorbeugenden Wartung einfacher zu machen. Wir bieten wertvolle Informationen, um zu erklären auf welcher Grundlage unsere Produkte funktionieren und wie sie zur Verbesserung Ihrer Prozesse beitragen können.Lesen Sie Wissenswertes zur Messung, um sich die erforderlichen Kenntnisse für optimale Messergebnisse anzueignen und mühelos Präzision und Genauigkeit zu erzielen.
![Techniker beim Einrichten einer Messung mit dem XM‑-60 Multiachsen‑Lasersystem an einer Maschine](/media/img/gen/00358a253e7f461c8456d38da03b261c.jpg)
Wir haben uns bei der Gründung unseres Unternehmens für Produkte von Renishaw entschieden, weil wir ihre Markenwerte und Produktleistung bewundert hatten.
Wir haben Präzisionskalibrierausrüstung, einschließlich Laserinterferometern und Kreisformmessgeräten einiger am Markt vertretenen Marken verglichen und festgestellt, dass Renishaw von allen vergleichbaren Produkten die beständigste Leistung und die am meisten anerkannten Messergebnisse bietet.
Beijing Jingdiao Company Ltd (China)
![Servicetechniker bei der Qualitätsprüfung mit einem QC20 Kreisformmessgerät](/media/img/gen/d4c974749316414083bb9e2032b8dbeb.jpg)
Qualität und Konformität
Beim Kauf eines Laser- oder Kreisformmesssystems von Renishaw erhalten Sie ein bewährtes, qualitätsgesichertes System.Ein gutes Kundenvertrauen benötigt Qualitätssicherung und eine solide Rückverfolgbarkeit. Das ist der Grund, warum wir unsere gesamten Kalibrierprodukte durch nationale Normungslaboratorien überprüfen lassen. So können Sie zuversichtlich eine gültige Dokumentation vorlegen, welche die Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Fähigkeiten belegt.
Schulung und Support
Der Kauf eines Kalibrierprodukts kann eine Herausforderung sein, wenn Sie nicht sicher sind, welches das passende für Sie ist. Das wissen wir und unser technischer Support hilft Ihnen gerne.
Ganz gleich, ob Sie eine Produktschulung wünschen, eine Frage haben oder eine Vorführung veranlassen möchten, wir sind zur Stelle.
![Renishaw-Besucher, die eine CARTO Software-Schulung von einem Renishaw-Techniker erhalten](/media/img/gen/76df887fc6e44a8892042cd10b62a9b9.jpg)
Rekalibrierungsservice
Sichern Sie sich die dauerhafte Genauigkeit, Leistung und Konformität Ihres Kalibrierprodukts.
Wünschen Sie ein Upgrade?
Wir bieten unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten für ein Upgrade auf unsere neuesten Produkte.
Wenn Sie derzeit ein älteres System oder das eines Mitbewerbers nutzen, könnten Sie von den Vorteilen unserer neuesten Angebote profitieren.
Verbessern Sie Ihre Messerfahrung mit der Aufrüstung Ihres Systems, schon heute.
Zusätzliche Ressourcen
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.