Equator™ Prüfsoftware
Die Equator™ Prüfsoftware für den Werkstattbediener, Programmiertechniker und Automatisierungs-Integrator. Jetzt kompatibel mit der Programmiersoftware anderer Hersteller.
Einfacher Betrieb, leichte Programmierung
Das Equator System ist mit zwei verschiedenen Softwareversionen erhältlich: einer programmierbaren Version für Produktionstechniker zur Erstellung von MODUS™ Programmen sowie einer kostengünstigeren Version für die Werkstattumgebung, auf der diese Programme ausgeführt, jedoch nicht vom Bediener geändert werden können. Nun sind Equator Prüfgeräte auch mit zahlreichen Programmieroptionen anderer Hersteller erhältlich.
Beim Einsatz von MODUS Equator Systemen wählen und betreiben Werkstattbediener die Programme anhand der anwenderfreundlichen Renishaw Organiser Front-End-Software, die mit allen Equator Prüfgeräten geliefert wird. MODUS Equator Systeme verfügen über verschiedene Ausgabeoptionen, einschließlich einer einfachen i.O./n.i.O. Anzeige, einer detaillierteren Ansicht der Prozessüberwachung oder einer automatischen Datenerfassung zur Aktualisierung des Werkzeugmaschinen-Offsets. Automatisierte Zellen mit MODUS Equator Systemen können einfach mit der EZ-IO Automatisierungssoftware konfiguriert werden.
Lizenzierung
Die Lizenz eines MODUS Equator Controllers wird über Dongles gesteuert, was ein Upgrade eines Werkstattsystems auf ein programmierbares System ermöglicht. Dies bietet den Produktionstechnikern, die eine komplette Programmier-Funktionalität im Fertigungsbereich aktivieren müssen, Flexibilität und ermöglicht ihnen die Beibehaltung der Kontrolle über den tagtäglichen Betrieb.