Hochgenaue berührende Messtaster für CNC-Maschinen
Mit ihrer beispiellosen 3D-Messfähigkeit liefert unsere Familie der hochgenauen berührenden Messtaster für CNC-Maschinen ausgezeichnete Leistung. Dank extrem niedriger Antastkräfte und hoher Wiederholbarkeit sind hochgenaue Messtaster ideal für die Einrichtung und Prüfung komplexer Werkstücke.
Ultimative 5-Achsen-Messung auf Werkzeugmaschinen
Unsere hochpräzisen Messtaster werden seit über einem Jahrzehnt weiterentwickelt und bieten beispiellose Leistung und Fähigkeiten. Dank innovativer DMS-Sensoren sichern Messtaster mit RENGAGE™-Technologie einen Wettbewerbsvorsprung.
Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und bieten eine im Vergleich zu vielen alternativen Messtasterkonstruktionen deutlich bessere 3D-Messleistung. Sie werden zur Werkstückeinrichtung, Kontrolle von Bearbeitungsprozessen oder zur Endkontrolle eines bearbeiteten Werkstücks eingesetzt.
- Überragende 3D-Genauigkeit – Unübertroffene Leistung (< 1 µm) bei der Messung komplexer 3D-Formen und Konturen.
- Extrem niedrige Antastkraft – Vermeidet Oberflächen- und Formschäden bei der Prüfung empfindlicher Werkstücke.
- Robuste Bauweise – Ermöglicht zuverlässige Messungen und lange Betriebsdauer selbst in rauesten Maschinenumgebungen.
- Hochgenaue Messung – Ermöglicht die Prüfung komplexer Werkstücke und schwer zugänglicher Merkmale selbst mit sehr kleinen, langen oder kundenspezifischen Tastern.
Weniger Ausschuss, höhere Produktivität und mehr Gewinn
![OMP600 berührend (taktil) schaltende Messtaster mit Dehnmessstreifen – Leistungsbewertung in weiß](/media/img/gen/669623d35b3b42b9b651a399735f4f26.jpg)
Unsere für verschiedene Werkzeugmaschinengrößen und Bearbeitungsanwendungen entwickelten hochgenauen Messtaster mit RENGAGE-Technologie kombinieren Dehnmessstreifen-Sensoren mit extrem kompakter Elektronik.
Eine extrem niedrige Antastkraft ist möglich, da die Dehnmessstreifen unabhängig vom kinematischen Mechanismus funktionieren. Diese gewährleistet eine hervorragende Messgenauigkeit und vermeidet mögliche Oberflächen- und Formschäden an den zu prüfenden Werkstücken.
Unsere aus hochwertigsten Materialien hergestellten Messtaster für Werkzeugmaschinen sind robust und arbeiten auch in rauesten Umgebungen bei Stößen, Vibrationen, Extremtemperaturen und selbst kontinuierlichem Eintauchen in Flüssigkeiten zuverlässig.
Wir sind mit der Genauigkeit des RMP600 und der daraus resultierenden Reduzierung der Ausschussteile im weiteren Verlauf der Fertigung zufrieden. Es handelt sich um große, teure Werkstücke und mithilfe des Messtasters können wir Fehler ermitteln und vermeiden.
Flann Microwave (UK)
Finden Sie den perfekten hochgenauen, berührenden Messtaster für Ihre Fertigungsprozesse
Empfohlener Maschinentyp | Wiederholgenauigkeit in eine Richtung | Signalübertragung | Kompatible Interfaces* | Empfohlene Tasterlänge | |
OMP400 | Kleine bis mittelgroße Bearbeitungszentren und kleine Multitasking-Maschinen | 0,25 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C oder OSI mit OMM-2 | Bis 200 mm |
OMP600 | Bearbeitungszentren aller Größen und kleine bis mittelgroße Multitasking-Maschinen | 0,25 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C oder OSI mit OMM-2 | Bis 200 mm |
RMP400 / RMP600 | Multitasking-Maschinen aller Größen, Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen in Gantry-Bauweise | 0,25 µm 2σ | Funk | RMI-Q oder RMI-QE** | Bis 200 mm |
MP250 | CNC-Schleifmaschinen | 0,25 µm 2σ | Kabelgebunden | HSI oder HSI-C | Bis 100 mm |
* Für alle Werkzeugmaschinenmesstaster von Renishaw muss ein kompatibles Interface erworben werden.
** Das RMI-QE Interface eignet sich nur für Messtaster der Baureihe QE.
Messtaster mit optischer Signalübertragung
![OMP400 und NC4 prismatisches Werkstück](/media/img/gen/b2a73b3bd5e94f9abcca6388074836e7.jpg)
OMP400
![OMP600 abgewinkelter Messkopf](/media/img/gen/2338b5d1f6234c1091326c3c4917597b.jpg)
OMP600
- Bewährte und patentierte RENGAGE-Technologie
- Sichere und stabile Infrarotübertragung mit bis zu 5 m (OMP400) bzw. 6 m (OMP600) Reichweite
- Unidirektionale Wiederholgenauigkeit von 0,25 µm 2σ
Messtaster mit Funksignalübertragung
![RMP400 beim Messen einer Bohrung](/media/img/gen/44903eff53c04aac8de5c39ba460c8f7.jpg)
RMP400
![RMP600 bei Bohrlochmessung](/media/img/gen/5a0df9f75bef482f89a8c17249944b39.jpg)
RMP600
- RENGAGE™-Technologie kombiniert mit Funkübertragung für problemloses Messen
- Funkübertragung mit FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) Technologie vermeidet Interferenzen und Funklöcher
- Betriebsradius bis 15 m
- Bewährte Wahl vieler Kunden
- Unidirektionale Wiederholgenauigkeit von 0,25 µm 2σ
Kabelgebundener Messtaster
![Hochgenauer MP250 bei der Prüfung eines genuteten Werkzeugs](/media/img/gen/e52ab1b8b30f4c369f94ef8d3c8aee81.jpg)
MP250
- RENGAGE-Technologie für besonders zuverlässige Messungen über lange Betriebsdauer
- Batterie- und störungsfrei durch kabelgebundenen Standardanschluss
- Höherer Schutz gegen abrasive, partikelhaltige Umgebungen wie Schleifanwendungen durch Doppelmembran-Dichtung und vibrationsbeständige Konfigurationen
- Möglichkeit der Messung unterschiedlicher Oberflächen und Merkmale mit Sondertastern unter Beibehaltung der herausragenden Genauigkeit
- Unidirektionale Wiederholgenauigkeit von 0,25 µm 2σ
Steigern Sie die Flexibilität Ihres Messsystems durch Kopplung des MP250 mit dem HPGA Werkzeugmessarm – eine extrem wiederholgenaue, automatisierte Drehplattform, die konfiguriert ist, um den Messtaster zwischen den Zyklen in die Arbeitsumgebung hinein- bzw. hinauszubewegen.
Erzielen Sie maximale Genauigkeit mit Ihrem Werkzeugmaschinenmesstaster
Eine präzise Messleistung ist entscheidend für die Produktion hochwertiger Werkstücke. Durch den Einsatz von Messsystemen können sich Ihre Teilefertigungsprozesse verbessern, aber jeder Fehler bei der manuellen Einrichtung eines Spindelmesstasters kann sich auf das bearbeitete Werkstück auswirken.
Die ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) Kalibrierkugel kommt ohne Präzisionsendmaße oder sonstige manuelle Verfahren aus und gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Messtasterkalibrierung.
Nächste Schritte
Wenn Sie mehr erfahren oder ein Produkt kaufen möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.
KontaktDownloads
Software für leichtes Messen
Entdecken Sie unsere Auswahl an Messsoftware und Werkzeugmaschinen-Apps zur schnellen und intuitiven Programmierung von Messzyklen.
Software für die WerkstückmessungBenötigen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Datenblätter, Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.
Bibliothek zur technischen Unterstützung