Uzavřený absolutní snímač FORTiS-S™ FS
Uzavřený snímací systém FORTiS-S FS (Functional Safety)
Standardní provedení
Přesnost ±3 µm nebo ±5 µm
Odolnosti vůči vibracím 30 g
Představení FORTiS-S FS
Snímače polohy FORTiS-S FS jsou novou generací uzavřených lineárních absolutních odměřovacích pravítek pro obráběcí stroje.
Robustnost, odolnost a přesnost jsou díky řadě inovativních řešení zaručeny po celou velmi dlouhou životnost snímače:
Ideální pro použití v obráběcích strojích
Společnost Renishaw má více než 40 let zkušeností v oblasti obráběcích strojů.
Odměřovací systém FORTiS představuje novou generaci uzavřených lineárních absolutních snímačů určených do nepříznivého prostředí.
Sériové interfacy
Sériové interfacy | Popis | Katalogový list |
BiSS® Safety | Renishaw je kompatibilní s otevřeným protokolem BiSS C pro absolutní snímače. BiSS je vysokorychlostní sériový interface, velmi vhodný pro dynamické osy vyžadující vysokou akceleraci, velmi plynulé řízení rychlosti, vynikající opakovatelnost a robustní polohovou stabilitu. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Snímače FORTiS FS se sériovým interfacem Siemens DRIVE-CLiQ umožňují připojení snímačů a odměřovacích systémů k pohonům SINUMERIK a SINAMICS. |
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
![Vyspělý diagnostický nástroj ADTa‑100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Odměřovací systém FORTiS je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Export a ukládání dat
- Nastavení nuly
Technické parametry
Etalon v měření | Nerezové ocelové měřítko s jednodráhovým absolutním kódováním polohy |
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Teplotní nulový bod | Ve středu měřítka (poloha snímače 0,5× délka měření) |
Přesnost při 20 °C | Vysoká: ±3 μm (dodává se pouze do 3040 mm) Standardní: ±5 μm |
Délka stupnice | 140 až 3040 mm |
Maximální rychlost | (Podrobnosti viz katalogový list) Až 4 m/s |
Sériové interfacy | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
Rozlišení | 1 nm, 10 nm a 50 nm |
Elektrické připojení | Na straně snímače: konektor M12 (zákazníkem konfigurovatelný směr výstupu) Na straně řídícího systému: 8 pinů M12, 17 pinů M23, 9 pinů D typ, 14 pinů LEMO, volný přívod |
Napájení | 5 V ±10% 1,25 W maximálně (250 mA při 5 V) |
Vibrace (provozní) | Čtecí hlava: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6 Pouzdro pravítka: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6 |
Nárazy (neprovozní) | < 300 m/s² dle IEC 60068-2-27 |
Rozsah pracovních teplot | 0 °C až +50 °C |
Krytí | IP53 při správné instalaci, IP64 s připojením vzduchu |
Máte požadavek na zákaznické řešení?
Díky více než 40 rokům zkušeností v metrologii, obráběcích strojích a odměřovacích systémech je náš tým specialistů schopen nabídnout vám řešení podle vašich potřeb.