Přeskočit navigaci

Uzavřený absolutní snímač FORTiS-N™ FS

Uzavřený snímací systém FORTiS-N FS (Functional Safety)


  • Kompaktní provedení

  • Přesnost ±3 µm nebo ±5 µm

  • Odolnosti vůči vibracím 30 g

Transparentní místo pro webové upoutávky

Představení FORTiS- N FS

Snímače FORTiS-N FS představují novou generaci kompaktních uzavřených lineárních absolutních snímačů určených do nepříznivého prostředí, například pro obráběcí stroje.

Robustnost, odolnost a přesnost jsou díky řadě inovativních řešení zaručeny po celou velmi dlouhou životnost snímače:

Ideální pro použití v obráběcích strojích


Společnost Renishaw má více než 40 let zkušeností v oblasti obráběcích strojů.

Odměřovací systém FORTiS představuje novou generaci uzavřených lineárních absolutních snímačů určených do nepříznivého prostředí.

Sériové interfacy

Sériové interfacyPopisKatalogový list
BiSS® SafetyRenishaw je kompatibilní s otevřeným protokolem BiSS C pro absolutní snímače. BiSS je vysokorychlostní sériový interface, velmi vhodný pro dynamické osy vyžadující vysokou akceleraci, velmi plynulé řízení rychlosti, vynikající opakovatelnost a robustní polohovou stabilitu.
FORTiS-S FS BiSS Safety

Siemens DRIVE-CLiQ®

Snímače FORTiS FS se sériovým interfacem Siemens DRIVE-CLiQ umožňují připojení snímačů a odměřovacích systémů k pohonům SINUMERIK a SINAMICS.


FORTiS-S FS Siemens DRIVE-CLiQ

Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Vyspělý diagnostický nástroj ADTa‑100

Odměřovací systém FORTiS je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:

  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Export a ukládání dat
  • Nastavení nuly

Technické parametry

Etalon v měření

Nerezové ocelové měřítko s jednodráhovým absolutním kódováním polohy

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Teplotní nulový bod

Ve středu měřítka (poloha snímače 0,5× délka měření)

Přesnost při 20 °C

Vysoká: ±3 μm

Standardní: ±5 μm

Délka stupnice

70 až 2040 mm

Maximální rychlost

(Podrobnosti viz katalogový list)

Až 4 m/s

Sériové interfacy

BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ

Rozlišení

1 nm, 10 nm a 50 nm

Elektrické připojení

Na straně snímače: konektor M12 (zákazníkem konfigurovatelný směr výstupu)

Na straně řídícího systému: 8 pinů M12, 17 pinů M23, 9 pinů D typ, 14 pinů LEMO, volný přívod


Napájení

5 V ±10% 1,25 W maximálně (250 mA při 5 V)

Vibrace (provozní)

Čtecí hlava: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6

Pouzdro pravítka bez lišty: < 200 m/s² dle IEC 60068-2-6

Pouzdro pravítka s lištou: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6

Nárazy (neprovozní)

< 300 m/s² dle IEC 60068-2-27

Rozsah pracovních teplot

0 °C až +50 °C

Krytí

IP53 při správné instalaci, IP64 s připojením vzduchu


Máte požadavek na zákaznické řešení?

Díky více než 40 rokům zkušeností v metrologii, obráběcích strojích a odměřovacích systémech je náš tým specialistů schopen nabídnout vám řešení podle vašich potřeb.